prd-rmt-marine-ind-cruise-ship-teaser-image

크루즈선

선상의 승객 및 승무원들을 위해 높은 안전성에 중점을 둔 유람선을 위한 솔루션을 제공합니다

환경 규제 준수

환경 규제를 준수하면서 승객과 승무원, 바다를 보호하는 것은 가장 아름다운 장소를 항해하는 동안 반드시 필요한 일입니다. 안전 기능은 물론 프로세스 제어와 모니터링 기능을 갖춘 에머슨 솔루션은 문제 발생 시 승무원이 미리 예방 조치를 취할 수 있도록 보장합니다.​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

자세히 보기...
클릭하여 계속 읽기 환경 규제 준수

솔루션

  • SOLAS의 포트 안전 복귀 요구 사항을 충족하여 승객, 승무원 및 선박의 안전을 보장합니다.
  • 크루즈선 자동 작업의 크기와 복잡성에 맞게 크기를 조정할 수 있습니다.

이 시스템은 직관적이며 유연한 사용자 인터페이스를 통해 선내에서 일어나는 다양한 작업의 주요 내용을 관리할 수 있습니다. 이 시스템 아키텍처는 연료 관리, 탱크 레벨 게이지, 밸브 원격 제어, 보조 측정 시스템 등의 모든 서브시스템 조합을 지원합니다. 


통합 제어 및 모니터링 시스템에 대해 자세히 알아보기 >>

  • 연료 소비 측정을 통해 연료 비용 관리
  • 인증 벙커 측정으로 도난 및 위화물 방지
  • ECA 규정 준수를 위해 편리하고 효율적으로 연료 전환 프로세스가 수행됩니다.

연료 측정은 용기의 전체 연료 효율성에 영향을 주는 중요한 파라미터입니다. 모든 응용 분야에는 연소되는 연료를 엄격히 제어하고 관리하기 위한 매우 정확하고 신뢰성 있는 측정은 비용 절감의 실현과 배출가스의 절감이 필요합니다. 기존 탱크 및 유량 측정과 연료 측정을 결합하여 월등한 연료 무결성을 제공하여 도난 또는 위화물로부터 보호합니다. 빠른 데이터 흐름은 심층적인 지식 및 효율적인 계획 수립을 위한 최신 함대 차원 에너지 기준 및 실시간 데이터를 가능하게 합니다.


연료 관리 시스템에 대해 읽기 >>

  • 확인 작업 동안 밸브가 움직이지 않도록 보장하는 LED/Patlock과 같은 더욱 높은 안전성을 위한 특정 기능 선택
  • VRC 시스템에서 생분해성 오일을 사용하여 항만과 관광지의 해양 보호 보장

전기 유압식 솔루션은 최소한의 공간이 필요한 컴팩트 디자인으로 크루즈 선박에 이상적인 선택이 됩니다. 이 솔루션을 선택하면 유압 배관이 없어 설치 비용을 절감할 수 있습니다. Vessel의 화재 구역 설계에 시스템을 손쉽게 통합할 수 있습니다. 단단히 장착되거나 벌크헤드 장착된 액추에이터 및 수동 사용을 위한 핸드 펌프로 비상 작동이 가능합니다. 이러한 모든 기능이 크루즈 선박에 탑승한 승객에게 필요한 높은 안전 수준을 유지하는 데 기여합니다. 


밸브 원격 제어 시스템에 대해 자세히 알아보기 >>

  • 비용 효율성 - 유지 보수 필요성이 적음
  • 쉬운 액세스 - 원격 유지 보수 및 문제 해결
  • 유연성 - 다양한 탱크 레벨 게이지 기술 활용

밸러스트 및 서비스 탱크의 레벨을 측정하기 위해서는 전기 공압식 시스템, 탱크 레벨 트랜스미터 등의 다른 기술을 사용할 수 있습니다. 이러한 솔루션은 다른 화재 구역에서의 이중화 및 분리를 위한 요구 사항을 충족하는 유연성과 사용자 지정 시스템을 제공합니다.


탱크 레벨 게이징 시스템에 대해 자세히 알아보기 >>

알람 모니터링

  • 고급 알람 필터링 및 분배를 통해 올바른 위치와 적절한 상황에서 알람을 표시
  • 지휘관부터 담당 엔지니어까지 탑승한 모든 직원에게 유익한 통합 시청각 경보


알람은 숙소 및 공공 장소의 경보판 외에도 워크스테이션에 표시할 수 있습니다. 알람 모니터링 시스템은 유연하며 올바르게 표시하고 처리할 수 있도록 지정된 위치에서 알람을 표시하게 설정할 수 있습니다. 그룹화, 필터링, 프레젠테이션 등의 수많은 고급 알람 관리 기능이 포함되어 쉽게 액세스하고 처리할 수 있도록 적시에 올바른 알람 표시를 보장합니다.

알람 모니터링 시스템(AMS)은 독립형 솔루션으로 설치하거나 통합형 제어 및 모니터링 시스템(ICMS)의 완전 내장 부품으로 설치할 수 있습니다.

알람 모니터링 시스템에 대해 자세히 알아보기 >>

  • 여러 다양한 트랜스미터와 서브 시스템을 통합 및 접속하여 작동 개요를 확장합니다.
  • 용기의 특정 요구 사항에 대한 범위를 사용자 지정합니다.

여러 보조 측정 및 서브 시스템은 통합 제어 및 모니터링 시스템으로 접속 및 구축될 수 있습니다. 이를 통해 작업자에게는 작업에 방해가 되는 중단을 계획, 모니터링 및 대응할 수 있는 장점이 제공됩니다.


보조 측정 시스템에 대해 자세히 알아보기 >>

이 웹 사이트를 사용하려면 JavaScript를 활성화하세요.