밸브 제어기 및 포지셔너
밸브 제어기, 모니터링 도구 및 진단 소프트웨어를 사용하여 밸브 상태에 대한 정확하고 예측적인 통찰력 확보
일관되고 예측 가능한 밸브 어셈블리 인사이트를 통해 밸브 신뢰성, 성능 및 생산성을 향상시키십시오. 최적의 장비 성능은 에머슨의 밸브 제어기와 포지셔너에 맡기십시오.
FAQ
제어 밸브 포지셔너는 일반적으로 공압 방식 또는 아날로그 I/P이며 밸브에 스로틀링 작동이 필요할 때 사용됩니다. 밸브 스템 또는 샤프트의 위치가 제어 시스템의 설정 포인트와 일치하도록 압력이 가해진 공기를 밸브 액추에이터에 제공합니다.
제어 밸브 포지셔너는 의도한 제어 위치에서 밸브를 유지하는 단일 용도로 사용되지만, 디지털 밸브 제어기는 디지털 설계를 통해 훨씬 더 많은 것을 제공합니다. 디지털 밸브 제어기는 HART, FOUNDATION Fieldbus 및 PROFIBUS를 포함하는 다양한 통신 프로토콜과 호환되는 마이크로프로세서 기반의 기기입니다. 마이크로프로세서는 설정 및 트러블 슈팅을 단순화하기 위해 진단 및 양방향 통신이 가능합니다.