Vanessa
개선된 내구성, 신뢰성 및 비용 효율성으로 기존 설계 능가
에머슨은 30만 개 이상의 Vanessa 밸브를 전 세계 광범위한 응용 분야에 성공적으로 설치했습니다. 장기적인 포지티브 차단, 온오프, 유량 제어 및 비상 작동에 대한 사용이 검증된 솔루션을 찾는다면 에머슨 이외에 다른 업체를 살펴볼 필요가 없습니다.
Vanessa 트리플 오프셋 밸브는 누설 제로* 양방향 성능을 최초로 제공한 제품으로서 이전의 다른 90° 회전 밸브에서는 사용할 수 없었던 기술을 사용하여 새로운 산업 범주를 창출했습니다.
* Vanessa 트리플 오프셋 밸브는 비마찰 90° 회전 및 금속 간 시팅 토크를 통해 양방향 누출 제로 밀폐성(ISO 5208 및 EN 12266-1 표준의 '누출률 A' 및 API 598의 '탄성 시트 밸브' 요건에 따라 물과 저압으로 시험했을 때 가시적 누출 제로)을 달성할 수 있습니다.
트리플 오프셋 설계는 90° 회전 중 씰링 요소의 마찰 동작을 완전히 방지할 수 있으며, 이 기능은 다른 주요 특징과 결합해 시간이 지나면서 Vanessa 시리즈 30000을 최고의 공정 밸브로 자리매김했습니다.
엔지니어링 전문성과 최첨단 기술 및 생산 능력 덕분에 에머슨 Vanessa는 수십 년 동안 매우 신뢰할 만한 트리플 오프셋 밸브를 제공해 왔으며
이 밸브는 광범위한 온도와 압력 등급에서 완전한 차단 및 안정적인 작동을 수행할 수 있습니다.
모든 Vanessa 트리플 오프셋 밸브는 금속 간, 시팅 토크 및 비마찰, 90° 회전 원리를 적용합니다.