신뢰할 수 있으며 사용이 간편한 레벨 센서, 사용자를 위한 설계

액체와 고체를 측정할 수 있는 에머슨의 다양한 레벨 트랜스미터, 감지기, 스위치 및 액세서리는 플랜트에서 점성, 부식성 및 침식성 매체를 사용하는 가장 까다로운 응용 분야에서부터 가장 간단한 응용 분야에 이르기까지 모든 공정을 최적화하고 안전성을 개선하는 데 유용합니다.


에머슨의 Rosemount 레벨 계측 센서 및 기술로 사용 용이성, 신뢰성 및 정확성을 얻으십시오.

제품 보기
자세히 보기...
클릭하여 계속 읽기 신뢰할 수 있으며 사용이 간편한 레벨 센서, 사용자를 위한 설계

유도파(Guided Wave) 레이더 레벨 트랜스미터

레벨 측정 - 유도파(Guided Wave) 레이더

유도파 레이더 레벨 트랜스미터는 마이크로파 기술을 사용하여 액체, 고체 및 슬러리의 연속적인 레벨 및 인터페이스 레벨을 측정할 수 있습니다. 에머슨의 시장 선도 포트폴리오는 가장 까다로운 공정 조건에서도 정확하고 신뢰할 수 있으며 안전하고 비용 효율적인 레벨 계측을 제공합니다. 강력한 내장형 진단 기능을 통해 장치 상태 및 신호 품질에 대한 통찰력을 얻으면서 안심하고 공정을 제어할 수 있습니다.

자세히 보기...
클릭하여 계속 읽기

비접촉식 레이더 레벨 트랜스미터

비접촉식 레이더 레벨 트랜스미터는 수많은 산업에서 소형 및 대형 탱크, 용기 및 옥외 응용 분야에서 액체 또는 고체의 연속 레벨을 측정합니다. 에머슨의 레이더 센서는 매우 정확한 레벨 계측이 필요한 가장 까다로운 응용 분야에서부터 가장 간단한 응용 분야에 이르기까지 플랜트의 효율성 및 안전성을 개선하면서 사용 용이성, 신뢰성 및 정확성을 제공할 수 있습니다.

자세히 보기...
클릭하여 계속 읽기
레벨 계측 - 비접촉식 레이더 센서

차압 레벨 트랜스미터

레벨 계측 - DP 레벨 계측

차압(DP) 레벨 측정은 압력 판독값과 비중을 사용하여 레벨을 측정하는 기술입니다. DP 레벨은 다양한 응용 분야 및 산업에서 사용되는 일반적인 측정 기술입니다. 솔루션에는 표준 트랜스미터 연결은 물론 조정된 시스템, 균형 잡힌 시스템 및 전자 시스템으로 구성할 수 있는 직접 또는 분리형 마운트 씰이 있는 통합 트랜스미터가 포함됩니다. 추가 무선 옵션도 제공됩니다.


자세히 보기...
클릭하여 계속 읽기

자기 레벨 기술

자기 레벨 기술로 석유 및 가스, 석유화학 및 전력 응용 분야에서 견고하고 유지 관리의 필요성이 낮은 측정을 수행할 수 있습니다. Rosemount™ 9930 전자 레벨 인디케이터는 Rosemount™ 5300 유도파 레이더 레벨 트랜스미터 및 Rosemount™™ 9935 레벨 바이패스 챔버와 함께 완전한 레벨 솔루션으로 사용될 때 시력 보호 안경의 대체품으로 사용되어 이중화(redundancy)를 추가할 수 있습니다. 에머슨의 포트폴리오에는 자기 변형 트랜스미터 및 자기 레벨 스위치가 있어서 이를 통해 많은 설치 유형에서 유연한 레벨 탐지 기능을 제공할 수 있습니다.


자세히 보기...
클릭하여 계속 읽기
레벨 계측 - Magtech

레벨 스위치

레벨 계측 - 액체 레벨 스위치

액체 레벨 스위치 소개

액체 레벨 스위치는 용기 내의 포인트 레벨을 측정합니다. 에머슨의 포트폴리오는 진동 포크 기술을 기반으로 하이-로우 레벨 모니터링, 펌프 제어, 중요 알람 및 과충진 방지와 같은 대부분의 액체 응용 분야에서 안전하고 신뢰할 수 있으며 비용 효율적인 솔루션을 제공합니다. 스위치는 기본 모니터링 또는 제어를 수행할 수 있도록 설치하거나 이중화(redundancy)를 제공하고 위험을 줄이는 다른 레벨 기술과 함께 설치할 수 있습니다.

자세히 보기...
클릭하여 계속 읽기 액체 레벨 스위치 소개

고체 레벨 스위치 소개

식음료 산업, 화학물질 처리 및 폐수 처리 등, 다양한 응용 분야에서 고형 매체의 유무를 감지하는 신뢰성 있고 비용 효율적인 포인트 레벨 솔루션입니다. 에머슨의 포트폴리오는 진동 포크 및 로드 기술, 패들 스위치 및 정전용량 기술로 구성되어 있어 설치하기 쉽고 다양한 매체 유형과 공정 조건에서 정확한 레벨 계측 및 제어를 제공할 수 있습니다.


자세히 보기...
클릭하여 계속 읽기 고체 레벨 스위치 소개
레벨 계측 - 고체 레벨 스위치

레벨 구성 및 진단 소프트웨어

Rosemount 소프트웨어 및 부속품을 사용하여 부가 기능을 확보하고 레벨 계측 장치의 성능을 극대화하십시오.

자세히 보기...
클릭하여 계속 읽기
레벨 계측 - 구성 및 진단 소프트웨어

레벨 액세서리

레벨 계측-부속품

에머슨의 레벨 액세서리 포트폴리오에는 바이패스 챔버, 컨트롤러, 전자장치 카세트, 안테나 키트, 어댑터와 같은 다양한 예비 부품이 있습니다. 에머슨의 액세서리는 레벨 계기의 유지보수, 업그레이드 및 수리를 간소화하여 운영을 최적화할 수 있도록 도와주며 에머슨 제품을 특정 요구 사항에 맞게 적응시킬 수 있는 유연성을 제공합니다.

자세히 보기...
클릭하여 계속 읽기

레벨 계측 시스템

탱크 게이징 소개

탱크 게이징은 탱크 내 제품의 부피와 질량을 정량화할 목적으로 대형 저장 탱크에 있는 액체를 측정하는 작업입니다. 정확한 재고 관리, 신뢰할 수 있는 과충진 방지(IEC 61508 인증 SIL2/SIL3) 및 OIML 및 API 표준에 적합한 상거래용에 권장할 만한 솔루션입니다.


자세히 보기...
클릭하여 계속 읽기 탱크 게이징 소개
탱크 게이징 - 1020x576
탱크 모니터링 시스템

탱크 모니터링 소개

Rosemount 탱크 모니터링 시스템은 액체 레벨, 온도 및 부피를 모니터링하여 재고 제어를 위한 경제적인 방법을 제공합니다.

다양한 계기를 유연하게 연결할 수 있어 시스템을 탱크 크기, 형태 또는 내용물에 상관없이 각 탱크에 맞게 조정할 수 있습니다.

이 시스템을 에머슨의 재고 관리 소프트웨어와 통합할 경우, 제품 재고에 대한 인사이트를 제공하고 수동 측정을 줄이며 정확도를 개선하고 탱크 과충진을 방지합니다.


자세히 보기...
클릭하여 계속 읽기 탱크 모니터링 소개

원거리 탱크 모니터링 소개

Rosemount™ 원거리 탱크 모니터링 시스템은 사용자 친화적인 자산 모니터링 물류 솔루션으로, 위치에 관계없이 모든 자산을 한 곳에서 관리하는 데 도움이 됩니다.​ 이 시스템은 Rosemount™ 408 무선 레벨 센서와 Plantweb™ 인사이트 탱크 애플리케이션 소프트웨어 모니터링 레벨, 온도, GPS 위치로 구성되어 있습니다. 이를 통해 더 나은 정보를 바탕으로 전략적 결정을 내리고 비즈니스 성과를 개선할 수 있는 운영 인사이트를 얻을 수 있습니다.

자세히 보기...
클릭하여 계속 읽기 원거리 탱크 모니터링 소개
사용하기 쉬운 모니터링 솔루션으로 자산에 대한 실질적인 비즈니스 개선 및 인사이트 확보

해양 선박 레벨 소개

거친 해양 환경을 견딜 수 있도록 제작된 에머슨의 모니터링 시스템은 견고한 내구성을 갖추고 있으며, 까다로운 조건에서도 정확한 판독을 수행할 수 있는 고급 레벨, 압력 및 온도 트랜스미터를 갖추고 있습니다. 이 견고함에 간편한 설치 공정 및 최소한의 유지 관리가 더해져 시간 및 자원을 절약할 수 있습니다. 또한 이러한 시스템은 기존의 화물 모니터링(CMS)이나 연료 또는 상거래 측정 시스템(CTMS)이 필요한 경우에도 완벽한 규제 준수를 보장합니다.

자세히 보기...
클릭하여 계속 읽기 해양 선박 레벨 소개
해양
레벨 계측

레벨 계측 내역 타임라인​

지난 50년 동안 당사가 시장에 출시한 당사의 기초 및 혁신에 대해 더 자세히 알아보려면 당사의 역사를 살펴보십시오.

역사 타임라인으로 이동
이 웹 사이트를 사용하려면 JavaScript를 활성화하세요.