eraaaaaaa
회로기판

전자장치 제조

에머슨은 신뢰할 수 있고 수율이 우수한 전자 장치 부품 생산을 위한 장비, 하드웨어 및 소프트웨어를 제공합니다

전자장치 제조란 무엇입니까?

반도체, 리튬 이온 배터리 및 기타 전자 부품은 컴퓨터, 핸드폰, 자동차 어셈블리 및 많은 응용 분야에 필수적입니다. 이러한 구성 요소를 제조하는 것은 자원 집약적이며 비용이 많이 듭니다. 에머슨은 수율을 높이고 도전적인 글로벌 시장에서 경쟁력을 유지할 수 있도록 전자장치 제조의 신뢰성과 에너지 효율성을 높이고 작동을 안전하게 만드는 솔루션을 제공합니다.

자세히 보기...
클릭하여 계속 읽기 전자장치 제조란 무엇입니까?
반도체 칩 제조

반도체 가공 및 제조

반도체 제조업체들은 부식성, 인화성 가스로부터 작업자 안전을 보장하고 동시에 수율을 높이려고 노력하고 있습니다. 정밀한 미디어 제어와 신뢰성이 높은 압력 조절은 제조 공정에서의 가스 공급에 필수적입니다. 광범위한 제품 및 역량 포트폴리오를 갖춘 에머슨은 장비를 최대의 효율성과 처리량으로 유지할 수 있는 프로세스의 제어 수준과 기계 인사이트를 제공합니다.

자세히 보기...
클릭하여 계속 읽기 반도체 가공 및 제조

리튬 이온 배터리 제조 및 어셈블리

시장 수요에 따라 제조업체는 더 가볍고 밀도가 높으며 더 작고 경쟁력 있는 가격의 전기 자동차 및 소비재용 배터리를 설계해야 합니다. 초음파 용착은 금속 및 하이브리드 필름 소재로 얇고 정교하며 내구성이 뛰어난 결합을 가진 배터리를 만드는 핵심 기술입니다. 선도적인 제조업체들은 Branson 초음파 용착 기술과 설계에서 완제품에 이르는 전 생산 단계를 탐색하는 에머슨의 기술 지원을 기대합니다.

자세히 보기...
클릭하여 계속 읽기 리튬 이온 배터리 제조 및 어셈블리
리튬 이온 배터리

미디어 및 사례 연구

The Branson GMX-20DP ultrasonic spot welder is designed and built to assure the highest degree of reliability and weld quality.

이 웹 사이트를 사용하려면 JavaScript를 활성화하세요.