플라스틱 진동 용착

진동 용접

Branson은 진동 용착 기술을 지속적으로 발전시켜 고객의 복잡한 플라스틱 접합 요구를 대량으로 해결합니다.

진동 용착의 정의

진동 플라스틱 용착이란 에너지 효율이 뛰어난 기술로서 조립라인의 생산성을 최적화합니다. 큰 플라스틱 부품, 복잡한 영역, 다면형 물체와 다양한 모양의 곡선 표면을 접합하는 데 이상적이며, 자동차, 가전 제품 및 기타 산업에서 일반적으로 사용되는 기술입니다. 에머슨 Branson의 새로운 청정 진동 기술(CVT)은 그 어느 때보다 섬광과 미립자가 적은 깨끗한 용착 기술을 선보입니다.

자세히 보기...
클릭하여 계속 읽기 진동 용착의 정의

진동 용착의 작동 방식

플라스틱 진동 용착

진동 용착은 복잡하고 불규칙한 형태나 대형 부품을 용착할 수 있는 접합 솔루션입니다.  진동 용착은 한쪽 부분이 고정된 채로 다른 부분이 선형 및 앞뒤로 작동할 때 발생하는 열에너지를 사용합니다. 발생한 열은 부품의 인터페이스에 조절 가능한 용융을 일으킵니다. 진동 용착 과정에서 부품의 인터페이스는 공정 고유의 상대 운동을 수용해야 합니다.

진동 용착 공정

진동 용착 공정은 빠른 선형 모션을 사용하여 마찰과 열을 일으켜 부품의 조인트 인터페이스를 연결합니다. 적합한 용융 상태에 이를 때까지 이 공정이 지속됩니다. 그런 다음 플라스틱이 고정 압력으로 굳혀져 영구적으로 결합합니다. 에머슨의 Branson 진동 용착기는 궤도 진동 기술도 가능한 유일한 제품으로, 조인트 용착 기회를 늘려 광범위한 요구 사항을 충족합니다.

응용 분야

플라스틱 진동 용착은 복잡하고 불규칙한 형태 또는 대형 부품 등의 응용 분야에 자주 선택되며 대부분의 열가소성 수지 사용에 적합합니다. 또한 고강력 밀폐형 씰이 있어야 하거나 주기 시간이 빨라야 하는 응용 분야에도 활용하기 좋습니다. 이 기술을 통해 에너지는 적게 사용하면서 한 사이클에 여러 부품을 용착할 수 있습니다.

산업 응용 분야

내연 기관 차량, 전기 차량(EV) 및 자율 주행 차량의 복잡하고 굽어 있으며 정교한 부품을 위한 조립 솔루션

자동차

오늘날의 전기 및 내연 기관 차량용 플라스틱 및 금속 용착 조립 솔루션 

오늘날의 비즈니스 및 소비자용 전자 장치

전자 장치

민감한 회로, 내장 센서 및 정교한 부품에 적합한 정밀 용착 및 세척

기저귀 제조

섬유

초음파로 부직포를 자르고, 꿰매고, 접착하여 저비용의 고속 자동화 생산이 가능합니다.

산업용 및 가정용 전기 제품

가전제품

세탁기에서 주방 및 욕실 가전제품에 이르기까지 크기를 막론한 가전제품의 부품을 용착합니다.

리튬 이온 배터리

배터리

차세대 베터리기술을 구축하기 위한 기술 전문성 및 용착의 혁신

Branson 맞춤형 도구

신뢰할 수 있는 맞춤형 도구

에머슨은 도구 제작뿐 아니라 신속하고 효율적인 성능을 위해 최적화하는 방법을 알고 있습니다. 맞춤형 도구 전문가가 고객의 시스템을 구성하고 최적화하도록 돕습니다.

자세히 알아보기
이 웹 사이트를 사용하려면 JavaScript를 활성화하세요.