글로벌 전문 애프터마켓 지원
에머슨 애프터마켓 서비스는 Branson 장비의 수명에 대한 평가, 기술 및 긴급 지원, 예비 부품, 예방적 유지보수 및 교정을 제공합니다.
포장업체는 엄격한 글로벌 규정을 충족하고 지속 가능성을 개선하며 새로운 친환경 필름 및 '스마트' 포장재에 적응하기 위한 다양한 도전에 직면하고 있습니다. 기존 프로세스를 개선하고 자동화하는 동시에 OEE, 에너지, 자재 및 생산 효율성을 향상합니다. 의료부터 식품에 이르는 모든 포장 시장과 필름부터 열성형을 아우르는 모든 자재와 관련하여 에머슨은 고객의 글로벌 파트너로서 신뢰할 수 있는 최신 초음파 및 진동 씰링 솔루션을 제공합니다.
파우치, 지퍼, 스파우트, 제습제, 가스 제거 밸브 등의 유연포장에는 보기 좋으면서도 내구성이 우수한 씰이 필요합니다. Branson 초음파 용착기는 진동 작용을 통해 오염 물질을 씰 밖으로 밀어 내어 오염 없이 안정적으로 밀폐합니다. 초음파 용접 장치는 우수한 성능과 제어 기능을 갖추어 누출, 찌꺼기 발생 및 품질 비용을 줄입니다.
Branson 초음파 씰링 기술은 튼튼한 플라스틱 포장에 사용되는 자재 소비, 제품 폐기물 및 에너지 사용을 줄이는 동시에 고품질 씰을 생산합니다. 응용 분야로는 벽돌 팩, 일체형 캡 및 마개, 스파우트, 조작 방지 클램셸, 상자 및 에어로졸 병 등이 있습니다. 디지털 제어를 통해 다양한 자재에 맞게 정밀하게 씰링합니다.
노후화된 비유연 열 접착 장비 업그레이드가 필요한 경우 에머슨은 생산성을 강화하고 폐기물을 없애며 품질 비용을 낮추는 Branson 초음파 기술을 사용하여 작업을 개선하고 업데이트합니다. 에머슨은 글로벌 응용 연구소 및 자동화 전문가와 함께 차세대 패키지 설계 및 자재에 맞는 고속 순환 및 에너지 절약 패키징 솔루션을 제공합니다.