압력 레귤레이터 및 밸브
기체와 액체를 정밀하게 제어하여 신뢰할 수 있는 에머슨 제품 적용 시의 안전 보장.
eraaaaaaa
압력 및 유량 요건과 안전한 유체 측정값을 유지하는 것은 에너지, 화학 생산, 항공 우주, 자동차, 수소, 반도체 제조 및 기타 산업의 분석 및 교정 실험실, R&D, 테스트 및 제조에서 중요한 목표입니다. 어떤 응용 분야든 에머슨의 정밀하고 신뢰할 수 있는 표준 및 맞춤형 설계의 압력 레귤레이터 및 계기 밸브를 비롯한 업계 전문 지식과 글로벌 지원에 의지할 수 있습니다.
에머슨의 엔지니어는 종합적이고 혁신적인 클라우드 솔루션을 적용하여 고객이 어려운 과제를 해결하고 야심찬 목표를 달성할 수 있도록 돕는 공장 자동화의 전문가입니다. 에머슨의 하드웨어 및 소프트웨어 솔루션을 결합하여 최대 가치를 달성할 수 있습니다. 센서 및 장치에서 온프레미스 또는 오프프레미스 클라우드로 데이터를 이동할 수 있습니다. 이 클라우드는 기계 및 공정 성능에 관한 가치 있는 통찰력을 제공하고 생산성, 지속 가능성, 안전을 직접적으로 향상합니다. 함께 하면 현재 직면한 어려운 자동화 문제를 해결하여 미래를 대비할 수 있습니다.
The 44-6800 Series Vaporizing Regulator offers superior heat transfer technology that ensures the delivery of single-phase vapor samples required for accurate analytical results. It features certified separability of the regulator body from the electronic enclosure for greater installation flexibility. The 44-6800 Series is ideal for gas processing, refining, and petrochemical sample conditioning systems for online gas chromatographs.