감압 레귤레이터
견고하고 신뢰할 수 있는 독립형 감압 레귤레이터는 산업 표준을 설정하며 탁월한 성능을 제공합니다.
감압 밸브라고도 하는 감압 레귤레이터는 외부 전력 없이 자동 압력 제어를 수행할 수 있는 기계 장치입니다. 감압 레귤레이터는 장비에서 레귤레이터가 공급하는 유량 수요는 다양하지만 높고 종종 가변적인 업스트림 압력을 낮고 안정적인 배출구 압력으로 줄일 수 있습니다. 이러한 수요에 맞추어 감압 레귤레이터 밸브 스로틀을 통해 수요가 증가하면 더 많은 유량을 허용하고 수요가 감소하면 유량을 차단합니다.
FAQ
스프링 로드형 또는 직접 작동식 레귤레이터는 다이어프램을 통해 스프링 힘과 배출구 압력의 균형을 맞춰 레귤레이터를 제어합니다. 단순성과 비용 효율성으로 유명합니다.
파일럿 작동식 레귤레이터는 메인 밸브의 배출구 압력의 약한 변화를 증폭시켜 더 큰 유량 용량을 제공하고 배출구 압력을 설정값에 더 가깝게 유지시킵니다.
파일럿 작동식 레귤레이터는 직동식 레귤레이터보다 본질적으로 더 정확하며 더 높은 유량을 처리합니다. 다운스트림 압력에 변화가 발생하면 더 많은 가스를 흘려보낼 수 있어 더 민감합니다. 직동식 레귤레이터는 단순하고 견고하며 비용 효율성을 목표로 하며, 파일럿 작동식 레귤레이터는 더 큰 밸브 본체 크기를 제공하는 경향이 있습니다.
고려해야 할 기본 3가지 속성은
- 주입구 압력
- 배출구/제어 압력
- 필요한 다운스트림 용량입니다.
보조 속성에는
- 밸브 본체 크기
- 재료 선택
- 정확도 요구 사항이 포함되지만 이에 국한되지는 않습니다.