eraaaaaaa

고객 또는 기술 지원팀에 문의하십시오

자세히 보기...
클릭하여 계속 읽기

고객의 요구 사항을 충족하도록 검증을 거친 유체 자동화

유체 제어 솔루션에서 ASCO의 광범위한 제품은 수백 가지의 공정, 산업, 분석 및 의료 분야 응용 제품과 통합할 수 있습니다. 50,000개 이상의 정밀하게 설계된 밸브 카탈로그를 통해 고객이 운영을 유지하고 필수적인 디지털 트랜스포메이션을 추진하며, 빠른 배송 및 품질 서비스를 제공할 수 있도록 지원합니다. 카탈로그에 없는 제품의 경우에는 고객의 용도에 필요한 전문 제품을 제작할 수 있습니다.

자세히 보기...
클릭하여 계속 읽기 고객의 요구 사항을 충족하도록 검증을 거친 유체 자동화

산업 응용 분야

ASCO 제품






산업 및 공장 자동화 브랜드

ASCO 로고
AVENTICS 로고
Movicon 로고
PACSystems 로고
SolaHD 로고
TESCOM 로고
TopWorx 로고

최신 뉴스

에머슨의 새로운 전동식 액추에이터와 차단 밸브 솔루션으로 연소 시스템의 안전성과 신뢰성 개선

ASCO 148/149시리즈, 극한 조건에서도 산업용 연료 버너에 대해 1초 이내에 작동하는 안전 차단 서비스 제공

공장의 신뢰성과 작동 효율성을 높인 신형 에머슨 고유량 솔레노이드 밸브

ASCO 327C 시리즈 솔레노이드 밸브는 뛰어난 유량 제어 성능과 작동 확실성을 보장하는 직접 작동식 고유량 설계를 특징으로 합니다

에머슨, 지속 가능성 및 배출 부문 발전을 인정받아 보쉬 글로벌 공급업체 상을 받다

보쉬의 우수 공급업체를 기리는 권위있는 상으로 야심 찬 탄소 중립 배출 목표를 달성하려는 에머슨의 획기적인 노력 조명

연락처

이 웹 사이트를 사용하려면 JavaScript를 활성화하세요.