열 융착
복잡하며 정교한 부품을 위한 용접 솔루션
Branson의 열 융착 기술로 부품을 플라스틱 몰딩에 결합할 수 있습니다. 융착 프로세스로 진동을 일으킬 필요 없이 재질을 결합합니다. 이로 인해 class A 표면에 외관상 손상이 발생하지 않습니다. Branson 열 융착은 자동차, 전자, 의료와 같이 민감한 플라스틱 부품을 결합해야 하는 업계에 이상적인 솔루션입니다.
또한 열가소성 융착이라고도 하는 열 융착은 서로 다른 두 재질을 결합하는 절차입니다. 열 융착 시 국소 가열 및 냉각 기능을 사용하여 플라스틱 구성품의 온도를 높이고 플라스틱을 개질할 수 있습니다. 이러한 개질은 다양한 응용 분야에서 사용될 수 있습니다.
자동차 도어 판넬 조립을 위한 융착 플라스틱 보스부터 PCB와 플라스틱 하우징 결합에 이르기까지 응용 분야가 다양합니다. 이러한 기술은 진동으로 인한 손상 없음, 미립자 없음, 금속 코팅된 애플리케이션을 융착할 수 있는 기능, 접근하기 어렵거나 제한된 구역에서 융착할 수 있는 기능 등의 이점을 제공합니다.
가열 팁을 통해 전류가 흐를 때 전기 저항으로 인해 가열 효과가 발생합니다. 열 융착 팁이 개질될 열가소성 부품과 접촉하고, 가열 팁이 DEH(Direct Electrical Heating)로 인해 팁 내에서 짧은 시간 동안 가열됩니다. 가열된 팁은 플라스틱 재질을 연화시키고 녹은 플라스틱을 팁 모양으로 만듭니다.
그런 다음 압축 공기를 주입하여 팁과 형성된 플라스틱을 식힙니다. 다중 폴리머를 포함한 다수의 포인트가 동시에 융착될 수 있습니다. 사이클 시간은 개질될 폴리머 부피에 의해 영향을 받습니다. 융착 기술은 고객의 요구에 따라 다양한 수준의 정교함으로 구현될 수 있습니다. 간단한 시간 제어 개방형 루프 시스템부터 온도 피드백 기능을 갖춘 정교한 폐쇄형 루프 시스템까지 다양합니다.
용제나 접착제를 사용하지 않고도 어떤 모양이든 관계없이 각종 플라스틱 부품에 완벽하고 사실상 보이지 않는 용착 마감을 제공합니다.
제품 디자인에 접착제, 클립 및 실을 사용하지 않고도 내구성이 우수한 씰을 제작할 수 있는 유연한 솔루션입니다.
세탁기에서 주방 및 욕실 가전제품에 이르기까지 크기를 막론한 가전제품의 구성품을 용착합니다.