수처리

수처리

에머슨의 ASCO는 음용수 및 폐수 처리를 위한 안전하고 완전한 플랫폼 솔루션을 제공합니다.

수처리를 위한 전체 유체 제어

에머슨은 이송 펌프와 공정 밸브를 제어하기 위한 솔레노이드 밸브, 밸브 자동화를 위한 fieldbus 전자 장치가 장착된 컴팩트 공압 매니폴드, 음용수 용도의 무연 제품 등, 광범위한 수처리 솔루션을 제공합니다.

에머슨의 전체 플랫폼 솔루션의 일부로서 ASCO 수처리 어플리케이션의 용도는 다음과 같습니다.

·         에어레이션/악취 제어

·         바이오 정유공장 솔루션

·         소독/여과

·         공정 밸브 시제품 제작

·         밀봉수 제어

·         고체 디워터링

자세히 보기...
클릭하여 계속 읽기 수처리를 위한 전체 유체 제어

사용 중인 솔루션

체분리 및 침전

수처리는 체분리 단계에서 시작합니다. 처리 시스템에 유입되는 모든 물은 1차 체분리 탱크를 통과합니다. 물이 일련의 체를 통과해 흐르면서 미세하지 않은 파편과 물질이 제거 됩니다. 

그리고 물을 침전 탱크로 보낸 후에 침전 입자는 바닥의 침전물로 형성되어 슬러지 펌프를 통해 공정에서 제거됩니다.

에어레이션 및 정화

그리고 물을 에어레이션 탱크 안으로 주입합니다. 튜브나 플레이트로 공기를 이동시켜 산소를 물에 주입합니다. 물 속의 미생물/박테리아가 산소를 사용하여 오염물질을 분해합니다. 에어레이션 과정에 전염소처리가 발생하여 용해된 철과 망간을 제거합니다. 다음에는 물을 정화 탱크로 보낸 후 화학적 응결/응집 과정을 통해 부유 입자를 모아 회전 암을 사용하여 기계적으로 제거합니다.

여과

여과는 수처리의 마지막 단계입니다. 물은 격자 구조와 같은 여러 필터를 통과하여 남아 있는 고체 물질이나 입자를 모두 제거합니다. 느린 모래 여과의 경우에서와 같이 생물학적 필름을 적용하여 생물학적 물질을 제거할 수 있습니다. 여과가 끝나면 수처리 공정을 통해 고체, 박테리아, 조류, 바이러스, 곰팡이 및 철, 망간과 같은 미네랄을 제거합니다.

피팅 및 부속품

수처리 공정에는 연결 및 씰을 위한 부속품이 필요합니다.  부속품에는 NPTF/인치 튜브 피팅, 메트릭 피팅, 계량 밸브, 체크 밸브, 인라인 및 우측 각도 유량 제어 장치 및 다양한 황동 피팅 등이 있습니다.

이 웹 사이트를 사용하려면 JavaScript를 활성화하세요.