이 작업을 수행하면 견적서가 무효화될 수 있습니다. 계속 진행하시겠습니까? 진행하면 쇼핑 카트를 표준 주문으로 변환하여 변경할 수 있습니다.
ASCO Numatics는 공압 시스템 용도를 위한 다양한 폴리우레탄, 폴리에틸렌, 나일론 튜빙을 제공합니다. 이 튜빙의 외경은 5/32인치~1/2인치(4mm~12mm)입니다. 다양한 색상으로 제공됩니다.
문의 사항이 있으십니까? 가까운 에머슨 영업 사무소에 문의하십시오.
가까운 대리점이나 영업 담당자를 찾으십시오.
CAD를 구성 및 생성하고 솔레노이드 밸브, 공압 실린더, 밸브 시스템을 주문하십시오.
카트에 있는 제품은 선택된 국가에서 제공하지 않으며 하단의 "선택" 버튼을 선택하면 카트에서 제거됩니다. 다른 국가에서 이 제품을 구입하는데 도움이 필요하면 당사에 문의하십시오.