천연 가스 응용 분야의 탈탄소화
안전한 가스 공급과 최대 시스템 신뢰성을 보장하면서 탈탄소화 목표를 달성할 수 있는 전문성 및 통합 솔루션 지원.
지속 가능성과 탈탄소화는 에너지 안보 및 경제 성장 확보에 관한 논의에서 필수적인 부분이 되었습니다. 2050년까지 넷제로 배출을 목표로 많은 국가에서 공공 및 민간 투자와 함께 입법 및 보조금을 도입하여 기존 화석 연료 대신 재생 에너지 사용을 장려하고 있습니다.
천연 가스 송전 및 유통 업체의 경우에 인프라에 재생 가능 천연가스(바이오메탄)와 수소를 주입하면서 탄소중립 에너지 공급으로의 전환이 가속화되고 있습니다.
중단 및 안전 문제에 대한 명확한 가시성을 확보하고 안전하게 운영하십시오.
자주 묻는 질문 - 재생 가능 천연 가스와 수소 혼합
"재생 가능"이란 자연 생태 사이클에 의해 보충될 수 있는 에너지원을 가리킵니다. 바람, 햇빛, 물과 같은 자원은 자연스럽게 발생하며 무제한으로 존재하고 재사용할 수 있습니다. 천연 가스는 지표면 아래에서 수백만 년에 걸쳐 분해된 유기물로부터 형성되며, 재생 불가능한 것으로 간주하는 화석 연료입니다.
퇴비 가스, 늪 가스 및 습지 가스 등 다양한 이름으로 불리는 바이오가스는 유기성 폐기물의 분해 과정에서 자연적으로 생성됩니다. 주로 메탄, 이산화탄소, 황화수소 및 실록산 등의 가스 혼합물입니다. 동물의 배설물, 음식물 찌꺼기, 폐수 및 하수와 같은 유기 물질이 혐기성('공기가 없는 상태') 소화를 거치면서 발효를 통해 미생물에 의해 분해되어 바이오 가스를 방출합니다. 메탄 함량이 높기 때문에 바이오가스는 가연성이며 바이오메탄 또는 재생할 수 있는 천연 가스를 생산하기 위해 추가로 정제될 수 있습니다.
매립지의 유기 폐기물(식품, 종이, 마당 폐기물 등)은 분해되면서 혼합 가스를 생성합니다. 혼합물에 있는 메탄, 이산화탄소 및 휘발성 유기 화합물은 기공 공간을 통해 위쪽으로 이동하여 환경에 심각한 부정적 영향을 미칩니다. 메탄은 이산화탄소에 비해 28 ~ 36배의 환경 온난화 효과가 있으므로 그 영향이 더 큽니다. 따라서 비산 매립 가스를 포집하여 처리, 정화하여 파이프라인 품질로 업그레이드하면 배출량이 줄어들고 고탄소 화석 연료를 저탄소 재생 가능 연료로 대체할 수 있습니다.
재생 가능 천연 가스(RNG)는 기존의 천연가스 대신 사용하도록 업그레이드된 바이오가스를 설명하는 데 사용되는 용어입니다. 매립지, 농장, 폐수 및 도시 유기 폐기물을 포함하여 생산 출처가 다양합니다. 원료 바이오가스는 포집 및 정제되어 운송 연료, 난방 용도, 발전 및 바이오 제품 공급 원료 등 다양한 최종 용도로 쓰입니다. 기존 가스 인프라에 RNG를 혼합할 수 있는 능력으로 탄소 중립 에너지 공급으로의 전환이 가속화되고 있습니다.
수소는 아주 작은 분자이므로 천연 가스보다 더 많이 누출되는 경향이 있습니다. 실제로 수소는 밀도가 낮아 부피 기준으로 천연 가스보다 최대 3배에 달하는 누출이 발생할 수 있습니다. 수소 분자는 또한 금속 및 엘라스토머에서 직접 침투할 수 있습니다. 에머슨의 진화하는 포트폴리오에는 산업 표준을 충족하도록 설계되고 누출 및 투과 위험이 완화되도록 테스트 된 수소 혼합 스키드 및 압력 제어 제품들이 포함되어 있습니다.
수소 유도 균열 또는 수소 보조 균열이라고도 하는 수소 취성은 수소의 흡수로 인해 금속 물질의 연성이 감소하는 현상을 말합니다. 많은 금속 재료는 특히 매우 높은 압력에서 수소 취성에 취약합니다.그러나 금속이 수소 취성에 민감하다고 해서 사용할 수 없다는 것을 의미하지는 않습니다. 대부분의 천연 가스 분배 압력이 적당히 낮아서 수소 흡수가 연성을 많이 감소시키지는 않기 때문입니다.에머슨의 포트폴리오에는 다양한 응용 분야에서 수소 서비스에 적합한 수소 혼합 스키드 및 압력 제어 제품이 포함되어 있습니다.