리프트 또는 펌프 스테이션의 레벨 계측

신뢰할 수 있는 레이더 레벨 센서를 통한 정확한 펌프 제어로 과충진 및 드라이 러닝(dry-running) 방지
펌프 스테이션의 1208 및 3490

리프트 스테이션용 견고하고 설치하기 쉬운 레벨 센서

하수도 리프트 스테이션, 건식 우물 및 습식 우물은 폐수를 낮은 곳에서 높은 곳으로 이송하는 데 사용되며 주로 하수도를 주거 지역에서 폐수 처리 시설로 옮기는 데 사용됩니다. 또한 일반적으로 폐수 처리 시설의 펌핑 스테이션과 함께 사용됩니다. 레벨 계측은 펌프를 보다 높은 레벨로 개시하고 건조한 작동을 방지하기 위해 낮은 레벨에서 펌프를 끌 수 있는 정확한 펌프 제어에 사용됩니다.

자세히 보기...
클릭하여 계속 읽기 리프트 스테이션용 견고하고 설치하기 쉬운 레벨 센서
이 웹 사이트를 사용하려면 JavaScript를 활성화하세요.