ind-fb-rmt-solids_measurement-granary-H003

고체 측정

에머슨™  제품을 사용하면 최소한의 유지보수와 쉬운 설치로 정확하고 비용 효율적으로 고체를 측정할 수 있습니다.

먼지가 많은 환경에서 고체 측정 응용 분야

고체 레벨 및 부피 측정

고체 레벨이나 부피 측정은 어려울 수 있습니다. 재료의 특성으로 인해, 고체 표면은 일반적으로 모양이 불규칙하고 고르지 않으며 보통 먼지가 많이 발생합니다. 이와 함께 고체 재질은 유전 상수가 낮아 측정하기 어렵습니다.

Rosemount™ 고체 측정 장치 제품군은 고객의 응용 분야에 적합하게 설계되었습니다. 저희는 고객의 응용 분야에 꼭 맞는 다양한 기술 유형을 제공합니다. 


제품 보기
자세히 보기...
클릭하여 계속 읽기 고체 레벨 및 부피 측정

고체 레벨 계측

연속적 레벨 계측의 주된 이점은 공정을 제어하거나 자재 가용성을 보장하기 위해 사용할 수 있다는 점 입니다. 공정을 지속적으로 연구하면 공정 최적화, 가동 중단의 감소를 달성하면서 안전성 레벨을 향상시킬 수 있습니다. 

레벨 계측에서는 종종 비교적 빠른 레벨  변경과 낮은 유전체 문제가 발생합니다. 일반적으로 레이더 장치는  이 기능을 매우 우수하게 수행하므로 레벨 제어  및 재고  관리에 사용하는 것이 좋습니다.

솔리드 레벨 스위치는 모든 용기 유형에서 모든 벌크 매체의 유무 및 충전 필요 여부를 탐지하는 데 적합한 몇 가지 기술이 구현되어 있습니다.

간단히 사용 및 설치할 수 있고, 견고하고 신뢰성 있으며, 분진, 전하 및 접착에 민감하지 않습니다. 간단한 공정 제어에 사용할 수도 있고, 고온, 압력, 기계적 응력 및 인장력과 같은 극한 환경도 견딜 수 있습니다. 

안전한 공정을 위해 여러 장치를 수직, 수평 또는 사선으로 설치할 수 있습니다. 

모든 레벨 측정 계기는 고체 응용 분야에서 표면이 평평하지 않은 경우에 그 영향을 받습니다. 재료 특성 및 사일로 크기가 표면의 구조에 영향을 미치며, 이는 다시 선호하는 설치 위치 및 기술 선택에 영향을 미칩니다. 

안전하고 신뢰성 있는 작업을 보장하려면 연속식 및 포인트 레벨 측정 계기를 설치할 것을 권장합니다.

고체 물질을 채우는 주기 동안에는 종종 상당한 양의 분진이 생깁니다.

레이더와 레벨 스위치는 오류 없이 기체 영역의 분진을 처리할 수 있습니다. 초음파 및 레이저 장치와 같은 기타 기술은 신호가 분진에 상당한 영향을 받으므로 적합도가 떨어집니다.

재료 특성, 사일로 크기 및 충전 위치에 따라 레벨이 사일로 내 어느 지점에서 변경되는지 검토해야 합니다. 장치가 충전 위치에 더 가까이 장착될수록 측정 간섭 위험이 커집니다. 

레이더 계기는 거꾸로 설치하며, 포인트 레벨 스위치는 수직, 수평 도는 사선의 형태로 장착합니다. 안전하고 신뢰성 있는 작업을 보장하려면 다양한 위치에 여러 장치를 설치할 것을 권장합니다.

모든 응용 분야에 완벽한 기술은 없으며, 따라서 응용 분야에 따라 기술을 선택해야 하는 것이 일반적입니다.  

비접촉식 레이더는 아주 다양한 응용 분야에 사용할 수 있는 다용도 기술입니다. 유도파(Guided Wave) 레이더는 낮은 DC, 장거리 및 설치 공간이 제한적인 경우에 적합합니다. 스위치는 모든 용기 유형에서 모든 벌크 매체의 유무 및 충전 필요 여부를 탐지하는 데 적합한 몇 가지 기술이 구현되어 있습니다.

분진 발생 고체 계측 응용 분야의 문제 해결

응용 분야 가이드: 벌크 고체 레벨 계측

고체 측정 응용 분야에 적합한 제품을 선택하도록 돕는 150페이지의 가이드.

가이드 받기
선택 도움말

완벽한 레벨 기술 정확히 파악

레벨 기술 어드바이저를 통해 응용 분야에 적합한 장치 찾기

레벨 기술 어드바이저 출시
이 웹 사이트를 사용하려면 JavaScript를 활성화하세요.