prod-rmt-guided-wave-radar-H003

유도파 레이더 정보

Rosemount™ 유도파 레이더는 설치하기 쉽고 공정 조건의 영향을 거의 받지 않습니다.

prod-rmt-guided_wave_radar-feedwater_heater_triple_redundancy-C010

유지보수 감소, 안전성 향상 및 공정 최적화

저희는 1974년부터 첨단 레이더 기술을 사용하여 제품을 개발했으며, 지속적인 개선을 추구하는 접근법을 택한 결과 우수한 성능과 신뢰성을 제공하는 레이더 트랜스미터가 탄생했습니다.

유도파(Guided Wave) 레이더 장치는 가동부가 없어 최소한의 유지보수만 필요하며 두 매체 간 레벨과 인터페이스를 모두 측정할 수 있습니다.

이 기술은 매체 밀도, 변화하는 온도나 압력의 영향을 받지 않으며 까다로운 응용 분야에서도 신뢰할 수 있는 정확한 측정값을 제공합니다. 


제품 보기
자세히 보기...
클릭하여 계속 읽기 유지보수 감소, 안전성 향상 및 공정 최적화

특징

유도파(Guided Wave) 레이더는 마이크로웨이브 기술을 기반으로 합니다. 마이크로웨이브는 에너지를 반사하는 재료의 영향만 받습니다. 즉, 온도 변화, 분진, 압력 및 점도는 정확도에 영향을 주지 않습니다.

장치에서 낮은 에너지 마이크로파 펄스를 프로브에 보냅니다. 펄스가 매체에 닿으면 상당한 비율의 에너지가 프로브와 장치에 다시 반사됩니다. 레벨은 시간-도메인 반사광 측정에 정비례합니다. 방출된 펄스의 일부가 계속 프로브를 따라 전송되므로 인터페이스도 감지할 수 있습니다.

대부분의 공정에서는 일반적으로 공정이 변화합니다. 온도, 밀도 및 점도가 변화할 수 있습니다. 이러한 조건 하에서 레벨 계측은 쉽게 변동될 수 있지만 유도파(Guided Wave) 레이더 기술은 이와 같은 변화에 영향을 받지 않습니다. 이 장치에서 유체의 밀도, 유전성 또는 전도성 변화를 보정할 필요가 없으므로, 이 하향식 계측이 매우 강력한 측정 방법이 됩니다.

많은 응용 분야에서 레벨과 인터페이스 레벨을 모두 측정할 필요가 있습니다. 물 위에서 원하지 않는 기름을 검출하여 공정이 손상되었는지 확인하는 것이 그 예시 중 하나입니다. 여기에서는 한 개의 장치만 사용해야 합니다.

서로 다른 두 매체가 각기 다른 특성을 보유하면 두 표면에 도달했을 때 마이크로웨이브가 반사되어 레벨 및 인터페이스 레벨 계측을 제공합니다. Peak-in-Peak 기술을 사용하면 상단 층의 1인치(25mm) 아래까지 감지할 수 있습니다.

유도파(Guided Wave) 레이더 기술을 사용하는 레벨 계측은 표면 매체의 마이크로웨이브 반사를 기반으로 합니다.

모든 매체에는 유전율이 있습니다. 유전율이 높을수록 마이크로웨이브의 반사가 강해집니다. 진공 상태에서는 반사가 전혀 이루어지지 않으며 유전율은 1입니다. 오일은 약 2이며 물은 약 80입니다.

1.5 미만의 유전율은 종종 측정하기가 어렵지만, 에머슨의 고감도 유도파(Guided Wave) 레이더 레벨 트랜스미터는 쉽게 처리할 수 있습니다.

인터페이스 응용 분야에서 보다 얇은 상단 층을 측정

인터페이스 응용 분야에서 보다 얇은 상단 층을 측정

오일 층을 조기에 감지하여 수익 손실 및 폐기 비용 절감

기술 백서 받기
선택 도움말

완벽한 레벨 기술 정확히 파악

레벨 기술 어드바이저를 통해 응용 분야에 적합한 장치 찾기

레벨 기술 어드바이저 출시
이 웹 사이트를 사용하려면 JavaScript를 활성화하세요.