트랜스듀서
고성능 Fisher 전기-공압 트랜스듀서 를 통해 밸브를 안정적이고 정확하게 작동할 수 있습니다.
전기-공기압(I/P) 트랜스듀서는 4-20mA 전류 입력을 비례 압력 출력으로 변환하는 장치입니다. I/P는 전류 대 압력의 약어입니다(I-to-P). 일체형 공압 3번째 릴레이는 추가 부스터(Booster) 또는 포지셔너 없이 공압식 컨트롤 밸브/액추에이터 어셈블리를 구동하는 데 필요한 고용량을 제공합니다. 트랜스듀서는 출력이 공압 포지셔너 또는 다른 공압식 기기 같은 작은 볼륨 챔버(volume chambers)로 전송될 때도 안정적이고 정확히 작동합니다.