HERO-ind-rmt-en-custody_transfer

상거래용 시스템

적재 및 배출 중 신뢰성을 극대화하기 위해 이중 레이더 솔루션을 사용하여 절대 정밀도로 상거래를 측정하고 보고합니다.

향상된 검침 측정 정확도로 수익 향상이 나타납니다.

널리 사용되는 에머슨의 오버플로 제어 기술을 기반으로 구축된 로즈마운트 양육권 이전 시스템은 해양 산업에서 가장 정확하고 신뢰할 수 있는 레이더 기반 측정 시스템입니다. 듀얼 레이더 솔루션은 단일 스틸 파이프와 안테나를 사용하여 정확한 데이터와 중단없는 시스템 업타임을 제공합니다.​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

자세히 보기...
클릭하여 계속 읽기 향상된 검침 측정 정확도로 수익 향상이 나타납니다.

사용 중인 솔루션

상거래용 운송 측정

  • 주력 및 보조 상거래용 운송을 위한 단일 스틸 파이프를 갖춘 정확하고 신뢰할 수 있는 이중 측정 시스템
  • 정확한 데이터 및 중단 없는 시스템 가동으로 수익성 극대화

레이더 기반 상거래용 운송 시스템은 해양 규정을 준수하는 매우 정확한 LNG 측정 및 솔루션이 필요한 경우에 최상의 선택입니다. 혹독한 해양 환경에서도 회계 처리를 위한 정확한 데이터를 제공하는 시스템을 제공합니다.

계산 및 보고

  • 주 및 보조 상거래용 운송 데이터가 하나의 사용하기 쉬운 시스템에 통합
  • LNG 구매자/판매자 계약에 따른 상거래용 운송의 하역에 대한 맞춤 계산 및 보고.

하역된 양의 계산이 가능한 레벨 기반 계량 시스템은 화물의 회계적 이동을 지원합니다. 상거래용 운송 보고서 기능을 사용하면 계약서에 따라 사용자 지정된 계산 및 보고서를 생성할 수 있습니다. 

오버플로우 제어

  • OFC는 높은 레벨 및 과충전 경보를 위한 정확하고 신뢰성 있는 경보 기능을 제공합니다.

Rosemount 오버플로우 제어 시스템의 핵심은 과충전 알람 탱크 게이지입니다. 본질 안전 게이지는 레이더 신호를 송수신하는 센서가 있는 안테나와 신호를 처리하는 전자 장치함으로 구성됩니다. OFC 시스템은 탱크 수위가 높은 수준에 도달하면 즉시 알람을 보냅니다. 

이 웹 사이트를 사용하려면 JavaScript를 활성화하세요.