Rosemount-3144P Temperature Transmitter

Rosemount™ 3144P 온도 트랜스미터

선정 제품 설명

Rosemount 3144P 온도 트랜스미터는 온도 측정에 있어서 업계 최고의 정확도, 안정성 및 신뢰성을 제공합니다. 신뢰성과 고급 진단을 보장하여 측정 포인트를 계속 가동할 수 있도록 하우징이 이중으로 분리되어 있습니다. Rosemount X-well 기술 및 Rosemount 0085 파이프 클램프 센서와 결합한 이 트랜스미터는 공정 온도의 정확한 측정을 제공하여 써모웰(Thermowell) 또는 공정 침투가 필요하지 않습니다.

제품

Search
제품 검색결과 8건 중 1-8
214C Thermocouple Temperature Sensor
3144P Temperature Transmitter
0085 Temperature Sensor
3144P Temperature Transmitter
214C RTD Temperature Sensor
3144P Temperature Transmitter
214C RTD Temperature Sensor
3144P Temperature Transmitter
114C Thermowell
214C Thermocouple Temperature Sensor
3144P Temperature Transmitter
114C Thermowell
214C RTD Temperature Sensor
3144P Temperature Transmitter
114P Protection Tube
0085 Temperature Sensor
3144P Temperature Transmitter
214C Thermocouple Temperature Sensor
3144P Temperature Transmitter
114P Protection Tube
입력
범용 센서 입력(RTD, T/C, mV, ohm)의 이중 및 단일 센서 기능
출력 신호
4~20mA /HART™ 프로토콜, FOUNDATION™ Fieldbus 프로토콜
하우징
듀얼 구조 필드 마운트
디스플레이/인터페이스
퍼센트 범위 그래프와 버튼/스위치가 있는 대형 LCD 디스플레이
진단
기본 진단, Hot Backup™ 기능, 센서 드리프트 경보, 써모커플(Thermocouple) 성능 저하, 최소/최대 추적
교정 옵션
트랜스미터-센서 매칭(Callendar-Van Dusen 상수), 사용자 정의 트림
인증/승인
독립적인 제3자로부터 IEC 61508에 따른 SIL 2/3 인증, 위험 지역, 해양 유형, 모든 인증 목록은 전체 사양 참조

특징

  • 중요 제어 및 안전 응용 분야에서 최고의 성능을 발휘하는 업계 최고의 정확도 및 신뢰성
  • 트랜스미터-센서 일치로 측정 정확도를 최대 75%까지 개선
  • 5년이라는 긴 안정성을 제공하여 교정 간격을 연장하므로 현장 이동 감소
  • Rosemount X-well 기술을 채택해 프로세스 침투 없이 온도를 측정하여 설계, 설치 및 유지보수 비용 절감
  • 듀얼 구조 하우징이 열악한 환경에서도 우수한 보호 제공
  • Hot Backup™ 기능과 이중 센서를 활용한 센서 드리프트 경보가 측정 무결성 보장
  • Thermocouple 성능 저하 진단이 Thermocouple 상태를 모니터링하여 고장이 발생하기 전에 성능 저하 감지
  • 최소, 최대 온도를 추적하여 온도 극단을 모니터링함으로써 간편하게 트러블 슈팅 가능
  • 트랜스미터는 여러 프로토콜을 지원해 다양한 산업 전반에서 많은 호스트 환경을 통합
  • 장치 대시보드에서 간편한 장치 구성 및 진단 트러블 슈팅을 위한 쉬운 인터페이스를 제공합니다

문서 및 도면

파트, 악세서리

Search
부품 및 액세서리 24개 결과 중 1-10
: