이 작업을 수행하면 견적서가 무효화될 수 있습니다. 계속 진행하시겠습니까? 진행하면 쇼핑 카트를 표준 주문으로 변환하여 변경할 수 있습니다.
Damcos 블록 시스템을 사용하여 침수 또는 위험한 영역의 액추에이터 또는 벌크 헤드까지 유압 기능이 도달하도록 확장합니다. 해양 액추에이터에 장착하도록 설계된 이 체계적인 방법을 통해 다양한 옵션과 차단 기능(예: 이중, 단일, 높은 플로우, 스로틀, 중지, 체크, DPCV, 릴리프, 플러시, 빠른 커넥터 및 표시기)의 조합이 가능합니다.
카트에 있는 제품은 선택된 국가에서 제공하지 않으며 하단의 "선택" 버튼을 선택하면 카트에서 제거됩니다. 다른 국가에서 이 제품을 구입하는데 도움이 필요하면 당사에 문의하십시오.