Emerson의 선도적인 측정, 제어 및 전기 기술, 어플리케이션 전문가들의 글로벌 네트워크, 엔지니어링 솔루션 서비스는 이 신흥 기술의 이상적인 파트너입니다.
수소 전해조 생산에는 시장 수요에 대응하기 위한 확장 가능한 설계 및 용량이 필요합니다. 제조업체는 예산상 낮게 프로젝트를 정시에 실행해야 합니다. 그러나 가장 진보된 기술을 사용하여 안전하고 안정적이며 수익성 있게 운영되어야 합니다.
ASCO 290 앵글 바디 피스톤 밸브
8290으로도 알려진 ASCO 290 시리즈는 까다로운 응용 분야를 목적으로 제작된 직접 작동 방식의 앵글 바디 피스톤 솔레노이드 밸브로, 압력에 의해 작동합니다.
TESCOM 역압 레귤레이터
전기 분해 전지의 압력 제어 및 펌프 토출 압력 제어에 사용하기 위한 매우 정확한 고유량, 저압 배압 레귤레이터입니다.
Rosemount 3051 시리즈 압력 트랜스미터
압력 측정 제품은 거의 모든 응용 분야의 요구를 충족할 수 있는 가장 광범위한 제품을 제공합니다.
Rosemount 3144P 온도 트랜스미터를 장착한 Rosemount™ X-well™ 기술
Rosemount X-well 기술은 써모웰(Thermowell) 또는 공정 침투 없이 정확하게 내부 공정 온도를 측정합니다.
엣지 제어 RX3i
가장 까다로운 애플리케이션을 위한 확장 가능하고 개방적이며 상호 운용 가능한 고속 결정론적 제어
Aventics Valve Island
AVENTICS 시리즈는 컴팩트한 핸들링 시스템 및 복잡한 자동화 솔루션에 대해 신뢰할 수 있는 기반을 제공합니다.
수소 생산에는 시장 수요에 대응하기 위한 확장 가능한 설계 및 용량이 필요합니다.대형 전해조 플랜트에 올바른 자동화 기술을 구현하면 효율적인 아키텍처 설계, 안전 위험 감소, 비용 절감 및 최적화된 구현을 보장하여 최적의 총 소유 비용을 제공할 수 있습니다.
Fisher GX, easy-e 및 HP 제어 밸브
Fisher 글로브 밸브는 폭넓은 공정 다양성을 제공하여 크기, 온도, 심각도와 같은 응용 분야의 다양한 요건을 해결할 수 있습니다.
온/오프 아이솔레이션 밸브
에머슨은 다양한 유형의 공정을 안전하고 효과적으로 제어할 수 있도록 광범위한 아이솔레이션 밸브 포트폴리오를 보유하고 있습니다.
Rosemount X-Stream 가스 분석기
매우 낮은 ppm까지 공정 응용 분야의 다중 성분을 정밀하게 분석합니다.
가스 누출 탐지
초음파 가스 감지기는 음향 센서를 사용하여 누출을 '감지'하여 조기 경고 시스템을 트리거 합니다.
더 깨끗한 에너지 혼합을 통합하기 위해 창의적이고 전략적으로 솔루션과 전문 지식을 활용합니다.
Emerson의 선도적인 측정, 제어 및 전기 기술, 어플리케이션 전문가들의 글로벌 네트워크, 엔지니어링 솔루션 서비스는 이 신흥 기술의 이상적인 파트너입니다.
Emerson은 전해질부터 수소 연료 공급 스테이션, 연료 전지에 이르기까지 다양한 까다로운 응용 분야를 충족할 수 있는 유연성을 갖춘 전문가 솔루션 파트너입니다.
디지털 트윈, 제어 및 모니터링 시스템과 Plantweb Optics Platform을 포함한 Emerson의 기술은 Emerson이 대규모 수소 솔루션을 채택하고 구현할 수 있도록 도울 수 있는 수소 기반 솔루션의 완벽한 파트너로 자리매김하고 있습니다.
수소 가치 공급망 전체에 기술, 엔지니어링 및 심층적인 전문 지식을 제공하는 Emerson의 능력은 수소의 개발을 실행 가능한 에너지원으로 가속합니다.
재생 가능한 수소에 대해 자주 묻는 질문
간단히 말하면 녹색 수소는 재생 가능한 수소입니다. 색깔은 수소를 생산하는 데 사용되는 에너지원을 구분하는데 사용되며, 오늘날 풍부하고 비용이 저렴한 덕에 석탄과 천연가스가 거의 독점적으로 사용됩니다. 이 화석 연료 기반의 '회색' 수소 생산은 증기 메탄 개질 또는 가스화 탄소 포착 기술을 사용하며, 탄소 포착 기술을 다운 스트림에서 사용해 "파란색" 수소로 만드는 경우에도 CO2는 항상 생산하게 됩니다.
재생 가능한(친환경) 수소란 완전히 다른 생산 방법인 전기 분해를 사용하여 그 이름을 얻었습니다. 이 수소는 부산물로 산소만 생산하며 바람 및 태양열, 바이오매스와 같은 탄소 중성 또는 재생 에너지원에서 전력을 공급받을 수 있습니다. 효율성이 증가된 전기 분해 및 연료 전지 기술이 개발되면서 녹색 수소는 향후 20년 동안 세계 경제 전반에 걸쳐 천연 가스, 가솔린, 디젤 및 기타 화석 기반 연료를 보완하고 대체할 수 있습니다.
전기 분해는 물에 전류를 가하여 물 분자에 있는 수소와 산소 원자를 분할하고 순수 가스로 방출하는 전기 화학 공정입니다. 수소는 나중에 연료 또는 원료로 사용하기 위해 수집 및 운송 또는 저장됩니다. 필요한 전류는 기존 전력망에서 또는 녹색 수소의 경우 재생 에너지원에서 가져올 수 있습니다.
오늘날 엔지니어가 직면한 문제는 다음 두 가지입니다. 첫 번째, 증가하는 지역 및 궁극적으로 글로벌 수요를 충족할 수 있게 장치 당 용량이 충분히 높아지도록 전기 분해 기술을 확장해야 합니다. 두 번째, 전력 및 운영 자원을 더 적게 소비하면서 필요한 순도와 동일한 양의 H2 가스를 생성할 수 있도록 효율성을 높여야 합니다. 세계 경제가 연료로 녹색 수소를 상용화하여 완전히 이익을 얻을 수 있기 전에 이러한 문제를 해결하기 위한 연구 및 개발에 대한 추가 투자가 필요합니다.
자동화 기술은 변동 전력 부하 처리에서 보다 정밀한 물 흐름 측정 및 제어, 에너지 관리를 위한 디지털 분석 어플리케이션에 대한 사용에 이르기까지 여러 방식으로 전해조의 용량, 신뢰성 및 효율성과 함께 녹색 수소 경제의 잠재력을 높입니다. 자동화는 또한 안전, 장비 수명 및 규제 준수를 개선하는 동시에 자재 및 인력 비용을 절감할 수 있습니다.
녹색 수소 구동 에너지 시장의 이점을 다시 얻는 또 다른 중요한 단계는 소형, 경량이지만 내구성이 뛰어나고 신뢰성이 있어 고출력 밀도 시스템이 필요한 운송 수단 응용 분야에 적합한 연료 전지에 적합합니다. 극한의 온도와 매우 높은 압력에서 작동할 수 있는 성능을 인정받은 고급 디지털 솔루션(즉, 자동화된 압력 레귤레이터, 유량 센서 및 솔레노이드 밸브)을 통해 업계에서 이동해야 하는 작은 설치 공간에서도 신뢰성을 제공하는 일종의 비용 효율적인 연료 전지를 구축하고 사용할 수 있습니다.
Emerson의 대체 연료 및 연소 비즈니스 개발 매니저인 Nicolas Marti는 녹색 수소 산업의 성공이 공급망 전체의 신뢰할 수 있는 생산 및 저장, 운송, 공정에 어떻게 달려 있는지 설명합니다.