Rosemount 3051 압력 트랜스미터 제품군

Rosemount 3051 압력 트랜스미터 제품군

업계에서 검증된 신뢰도 높은 플랫폼으로 압력, 레벨 및 유량 측정에 대한 확신을 가질 수 있습니다.

제품 보기
Rosemount 3051 제품군

사용하기 쉽고, 더 많은 통찰력을 제공하며, 진단 기능을 추가했습니다

업그레이드된 디자인 덕분에 몇 가지 최신 기술이 적용되어 작업을 그 어느 때보다 빠르게 유지 및 문제 해결할 수 있습니다. 그래픽 배면광 디스플레이, Bluetooth® 연결, 사용자 인터페이스 탐색이 용이한 레벨 및 유량의 특정 구성 및 진단 기능과 같은 강력한 기능을 통해 그 어느 때보다 빠른 시운전, 유지보수 및 문제 해결 작업을 수행할 수 있습니다.

자세히 보기...
클릭하여 계속 읽기 사용하기 쉽고, 더 많은 통찰력을 제공하며, 진단 기능을 추가했습니다

Rosemount 3051 압력 트랜스미터의 특징

새로워진 트랜스미터 디스플레이는 모든 조명 조건에서 손쉽게 작동할 수 있도록 고대비 그래픽 및 백라이트 스크린을 갖추고 있습니다. 8개 언어로 대화할 준비가 되어 있습니다. 시각적 아이콘을 통해 트랜스미터 상태에 대한 더 나은 통찰력을 제공하여 더 직관적인 경험을 할 수 있습니다. ​


물리적 연결 또는 별도의 구성 툴 없이 유지보수 및 서비스 작업을 훨씬 더 간단하게 수행하는 프로세스를 확인합니다. 암호 보호가 포함된 몇 가지 간단한 입력을 통해 빠르게 실행할 수 있습니다. 기존의 HART® 연결보다 최대 10배 빠른 속도로 기술자 근처의 모든 장치에 액세스할 때 문제를 신속하게 진단합니다.

  • 무료 AMS 장치 구성기 앱
  • 암호화된 데이터 전송
  • 하우징 커버를 제거할 필요 없음

  • 클라이밍 탱크나 비계가 없음

사용자 인터페이스가 업데이트되어 사용자가 필요로 하는 정보를 항상 손쉽게 사용할 수 있습니다. 호스트 및 도구에서 일반적인 메뉴 디자인은 장치에 액세스하는 방법과 관계없이 동일한 경험을 제공합니다.

  • 클릭 수 감소에 대한 작업 기반 메뉴

  • 새 설정 개요 화면으로 가장 일반적인 구성 항목을 한 곳에 배치합니다

  • 장치 주도 지침에 따라 검증, 보정 및 안전성 검증 테스트를 확인할 수 있습니다

  • 빠른 서비스 버튼으로 로컬에서 일반 메뉴에 빠르게 액세스

이제 압력 트랜스미터는 기존에 유량 측정기와 레벨 장치에서만 사용할 수 있었던 기능을 포함하고 있습니다. 손쉽게 장치를 구성하여 통합 적산계로 유량 속도와 함께 적산 유량 추적을 할 수 있습니다.
내장된 구성기를 통해 레벨 출력을 설정하여 더 간단하게 레벨을 측정할 수 있습니다. 일반적인 탱크와 균압결선 테이블이 필요한 맞춤형 탱크의 경우에도 부피 측정이 가능합니다.

루프 무결성 진단 전기 루프를 지속적으로 모니터링하여 통신 신호에 영향을 미치는 문제를 감지합니다. 다음 사항에 대한 알림 받기:

  1. 하우징의 물

  2. 단락된 배선

  3. 부식된 연결

  4. 제어 시스템 오류

막힌 임펄스 라인 진단 임펄스 파이핑은 소재 축적 또는 동결을 막을 수 있으며, 이는 트랜스미터를 공정에서 분리하므로 공정 변경사항에 대응할 수 없습니다. Rosemount 3051은 막힌 임펄스 라인을 지속적으로 모니터링하고 비정상적인 상태를 경고합니다.

진단 로그 내장 진단 로그 이벤트를 추적하므로 장치에 연결되지 않았을 때 발생할 수 있는 간헐적 문제를 진단하기 위해 장치 상태 이력을 볼 수 있습니다

이 웹 사이트를 사용하려면 JavaScript를 활성화하세요.