카트에 있는 제품은 선택된 국가에서 제공하지 않으며 하단의 "선택" 버튼을 선택하면 카트에서 제거됩니다. 다른 국가에서 이 제품을 구입하는데 도움이 필요하면 당사에 문의하십시오.
업계 최고의 성능을 갖춘 압력 트랜스미터와 트랜듀서는 다양한 산업에서 작업을 향상니다.
50년 이상의 경험을 바탕으로 한 Rosemount™, Paine™ 및 Roxar™ 압력 계측은 가장 혹독한 환경에서도 중요한 측정 문제에 대한 솔루션을 제공합니다. 생산성, 품질, 에너지 관리 및 안전성의 향상을 위해 정보에 입각한 의사 결정을 하십시오.
새로운 기능으로 유지 관 작업의 효율성 개선
6가지 주요 압력 및 온도 측정 문제를 해결하세요
단일 변수 트랜스미터
다양한 압력, 수준 및 유량 측정 적용 분야에 사용할 정확하고 신뢰할 수 있는 정보 확보
MultiVariable 트랜스미터
Multivariable 트랜스미터를 사용하여 한 개 장치에서 차압, 정압 및 온도를 측정하십시오.
센서
고성능, 정확도 및 신뢰성으로 가장 혹독한 환경에서 사용할 고압 및 온도 센서
트랜듀서
가장 까다로운 측정 문제를 위해 제작된 고압 및 고온 트랜듀서로 뛰어난 결과를 얻으십시오.
Rosemount DP 유량계 및 기본 요소의 사이즈 결정, 구성 및 주문을 위한 가장 쉬운 방법입니다.
에머슨의 수많은 제품들에 대해 인증 받은 당사의 서비스 기술자를 활용하여 공정 성과를 극대화하십시오.
프로젝트 관리 전문가와 제품 세부사항을 협의하여 프로젝트 복잡성을 줄이십시오.
사양, 시운전, 운영에 대한 CEU 인증 표준 및 고객 맞춤 교육
Achieve unprecedented visibility into your pressure, flow, or level measurements and improve productivity, quality, energy efficiency, and safety with the Rosemount 3051S Series of Instrumentation.
Oil and Gas
Wireless Pressure Transmitter Used to Measure River Level for Gate Control