환경적 지속 가능성
Emerson은 세계에서 가장 필수적인 일부 산업의 고객들이 주목할 만한 지속 가능성 발전을 이루도록 돕고, 이 여정을 함께 할 모든 사람을 지원합니다.
천연가스 개질은 기존의 천연가스 가용성 및 인프라를 기반으로 선진적이고 성숙한 공정을 사용합니다. 미국에서 생산된 수소의 95%가 천연 가스 개질*을 활용하여 수소 생산에 대한 수요를 충족합니다. 에머슨은 스팀 메탄 개질기, 아민 처리 및 진공 스윙 흡착의 첨단 기술을 통해 운영자를 지원합니다.
ELITE 코리올리스 유량계
ELITE 코리올리 유량계는 보다 어려운 환경 및 응용 분야를 위한 정확하고, 반복성 있는 측정을 위해 설계되었습니다.
Rosemount 크로마토그래프 및 X-Stream 공정 가스 분석기
매우 낮은 ppm까지 공정 응용 분야의 다중 성분을 정밀하게 분석합니다.
장비 성능 모니터링
에머슨의 성능 및 상태 모니터링 서비스를 통해 장비 성능 데이터에 쉽고 비용 효율적으로 액세스하세요.
Anderson Greenwood 유형 400 및 800 안전 밸브
과압에 대한 보호를 제공하는 뛰어난 성능 및 첨단 기술
Rosemount 무선 온도
Rosemount 3144P 온도 트랜스미터는 온도 측정에 있어서 업계 최고의 정확도, 안정성 및 신뢰성을 제공합니다.
RX3i PLC(MTP를 통해 DeltaV에 추가 통합)
에머슨이 지원하는 MTP 통합을 사용하면 더욱 모듈화된 제조가 가능하고, 자본 투자 및 운영 비용을 절감할 수 있고, 디지털 트랜스포메이션 배포를 가속화할 수 있습니다.
Mimic 시뮬레이션 소프트웨어
Mimic™ 시뮬레이션 소프트웨어는 플랜트 가동을 정확하게 실시간으로 시뮬레이션 합니다.
아민 처리를 사용하여 탄소를 포집하는 운영자는 용매를 재생시키는 데 드는 포집 효율성과 에너지 비용 간의 상충에 직면하게 됩니다. 에머슨은 최고 효율성에 도달하기 위해 고급 기술로 운영자를 지원합니다.
DeltaV PredictPro 및 고급 공정제어를 갖춘 DeltaV PK 컨트롤러
가장 강력한 다기능 DeltaV™ 컨트롤러
Rosemount™ 700XA 공정 가스 크로마토그래프
현장에서 장착 가능한 방폭 가스 분석기는 비용을 절감하고 뛰어난 성능을 보장합니다.
Anderson Greenwood 유형 400 및 800 안전 밸브
과압에 대한 보호를 제공하는 뛰어난 성능 및 첨단 기술
Micro Motion 소형 밀도계
CDM은 상거래 및 농도 측정을 위한 정확한 밀도와 온도를 제공합니다.
Rosemount Permasence 초음파 센서
Permasense 비침투적 시스템은 센서 기술 및 무선 데이터 전송을 사용하여 금속 손상을 지속적으로 모니터링합니다.
비산 배출 볼 밸브
제한적인 자본으로 플랜트의 수 많은 잠재적 누출 경로를 해결하는 것은 어려운 과제처럼 보일 수 있습니다.
압력 스윙 흡착(PSA) 순환 공정에서는 연속 가스 스트림에서 이산화탄소를 제거하기 위해 높은 수소 순도가 필요합니다. 에머슨의 기술은 가스 분석기와 함께 제어 밸브와 로타리 밸브를 사용하여 중요한 고사이클 운영에서 장치의 신뢰성을 보장합니다.
Rosemount CT580 가스 분석기
한 치의 오차도 없는 정확도와 반복성으로 근/중적외선 범위의 가스 성분을 즉각 감지하고 분석합니다.
KTM 금속 시트 밸브
전체 구경, 본체 분할식 볼 밸브의 최초 공급업체이자 소프트 시트 및 금속 시트 밸브의 선구자.
Fisher™ FIELDVUE™ DVC6200 디지털 밸브 컨트롤러
DVC6200은 설정값에 완벽하게 구동 할 수 있어 더욱 정확한 제어를 통해 제품 품질을 높일 수 있도록 지원합니다.
Fisher 고성능 버터플라이 밸브, 제어 밸브 및 액추에이터 시스템
Pressure swing adsorption(PSA) 유닛이 계획되지 않은 중단 없이 안정적으로 작동하도록 합니다.
대기압에서 연소 후 CO2 포집을 위한 흡착 기술인 진공 스윙 흡착(VSA)은 90% 이상의 격리율을 달성할 수 있습니다. 높은 스트로킹 빈도와 엄격한 누출 요구사항 때문에, 안전 위험을 최소화하고 봉쇄 손실을 방지하려면 밸브 선택이 매우 중요합니다.
Fisher 고주기 컨트롤 밸브
Pressure swing adsorption(PSA) 유닛은 계획되지 않은 중단 없이 안정적으로 작동하도록 합니다.
Rosemount 가스 분석기
한 치의 오차도 없는 정확도와 반복성으로 근/중적외선 범위의 가스 성분을 즉각 감지하고 분석합니다.
KTM 금속 시트 밸브
전체 구경, 본체 분할식 볼 밸브의 최초 공급업체이자 소프트 시트 및 금속 시트 밸브의 선구자.
BIFFI Quick-Acting 솔루션
전용 공압 제어 패널은 급속 닫힘 기능을 제공하고 채터링 문제를 방지합니다.
수소 가치 사슬 전반에 걸친 엔지니어링 전문 지식과 솔루션을 최대한 활용하세요.
에머슨의 장점은 혁신적인 기술 역량에 달려있습니다. 수소 채택 및 생산과 같은 신흥 시장에서 최신 기술은 단기적 성공과 장기적 성공을 가를 수 있습니다.
에머슨의 기술 및 서비스 분야의 깊은 글로벌 전문 지식은 모든 업계가 위험을 줄이면서 수소를 대규모로 채택해야 하는 어려움을 해결할 수 있도록 지원합니다.
에머슨은 전체 수소 가치 사슬에 걸친 솔루션을 보유하고 있으며, 분야의 자세한 전문 지식을 보유한 파트너와 협력하여 다양한 응용 분야의 과제를 해결하는 경쟁 우위를 고객에게 안겨줍니다.
탈탄소화 수소에 관해 자주 묻는 질문
블루 수소라는 용어는 스팀 메탄 개질(SMR) 또는 기타 방법으로 천연가스 또는 석탄에서 생산되고 CO2와 분리되는 수소를 말합니다. 이 CO2는 탄소 포집, 활용 및 저장(CCUS)으로 격리되어 환경으로 방출되는 온실 가스를 줄입니다. 파란색은 오늘날 완전히 재생 가능한 그린 수소보다 비용이 전반적으로 저렴하고 상업적으로 실행 가능하면서도 매우 깨끗한 에너지 스트림을 나타냅니다.
블루 수소는 CCUS가 없는 화석 연료에서 생산되는 회색 수소보다 탄소 집약도가 몇 배 적으며, 전기 분해로 재생 수소를 만드는 데 사용되는 공정보다 더욱 쉽게 확장하고 검증할 수 있습니다. 이러한 요인과 함께 충만한 탄화수소 공급 원료가 있다면 회사와 소비자, 특히 운송 및 중공업에서 단기적인 에너지 가격의 불확실성을 장기적인 지속 가능성 목표에 저울질하기 때문에 시장에서 블루 수소에 비용 이점을 가져다줄 수 있습니다.
기존의 화석 연료 기반 수소 생성 방법과 CCUS를 운영하려면 에너지, 자본 및 인력이 필요하며, 언제나 탄소 순배출량이 양성인 산업 공정이 있을 것입니다. 오늘날 블루 수소 생산자와 사용자의 주요 관심사는 안전성, 효율성 및 신뢰성입니다. 빠르게 증가하는 수요를 충족하기 위해 수소를 안정적으로 공급하려면 순도를 보장하고, 공정 단위를 정밀하게 제어하고, 최대한의 CO2 포집 비율을 달성하고, 저장 용량을 최적화하고, 에너지 및 유지 비용을 관리하는 것이 모두 필요합니다.
천연가스에서 수소를 제조하는 가장 일반적인 방법인 스팀 메탄 개질은 산업 규모의 상업용 블루 수소를 생산하는 데 필수적입니다. 스팀 메탄 개질은 공급 원료에서 수소를 분리하는 화학 촉매에 스팀을 엄청난 온도와 압력 하에서 적용하고, 탄소를 물에서 산소 원자에 결합시켜 부산물로 CO2를 만듭니다. 해당 공정의 처리량과 효율성을 확보하려면 개질기에 들어가는 증기와 탄소의 최적 비율을 유지하고, 촉매를 코킹으로부터 보호하고, 에너지 사용을 관리해야 합니다.
CCUS는 에너지 가치 사슬에 적용되는 다양한 온실 배출 감축 기술을 말합니다. 사용 빈도와 이해도가 높은 블루 수소의 탄소 포집 방법으로는 진공 스윙 흡착(VSA), 압력 스윙 흡착(PSA), 아민 기반 흡착이 있으며, VSA와 PSA의 경우 90% 이상의 포집비가 가능합니다. PSA 와 VSA의 과제는 비슷합니다. 매우 높은 사이클 속도에서도 안전성, 순도 및 신뢰성을 보장하는 것과 포집 효율성을 낮추는 누출을 방지하는 것입니다. 아민 기반 흡착은 탄소 포집 공정에 사용되는 화학 용매를 재생하는 데 필요한 에너지와 공정 자체의 효율 사이의 균형을 수반합니다.
탈탄소화(블루) 수소의 주요 장점은 비용을 절감하고 효율성을 유지하는 데 필요한 자동화 기술 유형이 이미 존재하며 상대적으로 저렴하다는 것입니다. 고급 공정제어 시스템, 온라인 장비 모니터링 및 질량 유량계로 증기와 탄소 비율을 정밀하게 제어하여 자동화를 통해 SMR 장치의 효율성과 수익성을 향상시킬 수 있습니다. 지속적인 화학 성분 분석으로 촉매의 수명을 연장할 수 있으며, 이는 상술한 CCUS 방법의 성능 향상에도 필수적입니다. 에너지 관리 정보 시스템(EMIS)을 에너지 관련 KPI 평가에 적용하면 수소 플랜트가 운영상 최적의 증기 및 전기 사용 목표를 쉽게 달성할 수 있습니다.