획기적인 컷오버 향상
DeltaV™ Flex.CONNECT를 사용하면 기존 시스템에서 DeltaV 분산 제어 시스템으로 빠르게 전환하고 비즈니스 및 생산 위험을 최소화할 수 있습니다.
DeltaV Flex.CONNECT는 플러그인 케이블과 교체 종단 패널을 제공하여, 카드를 한 번에 전환하여 재배선과 다운타임을 방지하고 오류 및 설치 비용을 절감합니다.
DeltaV Flex.CONNECT 솔루션은 리와이어링에 비해 프로세스 다운타임을 최대 75%까지 줄이는 종단 패널 및 현장 와이어링을 절약합니다. 플러그 앤 플레이 비즈니스 통합을 위해 에머슨의 DeltaV Flex.CONNECT 솔루션을 사용하여 엔지니어링, 설치 및 시동 비용을 낮추고 지속적인 운영 및 유지 관리 비용을 크게 절감하십시오.
구현, 실행 및 프로젝트 관리는 안전하고 효율적인 시동과 가동 후 지원을 보장합니다. 에머슨의 컨설턴트는 자동화 시스템 하드웨어, 데이터베이스 및 디스플레이 환경을 분석하여 필요한 제어를 DeltaV 시스템으로 변환하는 방법을 개발합니다.
초기 장비 구매에 대한 수익을 극대화하고 디지털 버스, 내장형 발전된 제어 방식 및 자가 진단 기기 등 현대 기술을 활용하십시오.
DeltaV CONNECT 솔루션에 대해 자세히 알아보고, 최적의 컨트롤로 전환하면서 운영을 현대화할 때 노후화와 비용과 스케줄의 균형을 본 솔루션으로 어떻게 조절하는지 확인하십시오.
When migrating control systems, it is important to make the cutover as quickly as possible. This video shows how Emerson’s FlexConnect technology helps migrate to the DeltaV distributed control system from the Foxboro 100 or 200 series IO without re-terminating wires—saving significant cutover time.
In this video, you’ll see how Emerson’s newest technologies integrate data from PLCs and third-party devices into the DeltaV distributed control system to make it easier to manage operations. In addition, you’ll learn how the DeltaV PK Controller can be used as a simple, drop-in replacement for transitioning an end-of-life Rockwell PLC-5.