DeltaV Revamp의 이점

성공을 위한 혁신적 도구

성공을 위한 혁신적 도구

기존 애플리케이션을 최적의 DeltaV 분산 제어로 전환하도록 관리하는 클라우드 기반의 첨단 소프트웨어 솔루션으로 성공적인 디지털 전환을 보장합니다.

자본 비용 감소

자본 효율성 증가

DeltaV Revamp 는 오류를 제거하고 구성의 최대 70%를 자동 전환하는 완전히 통합된 디지털 워크플로우를 제공함으로써 자본 비용을 최대 15%까지 절감합니다.

워크플로우 제거

수동 워크플로우 제거

레거시 시스템의 기본 백업이 안전한 클라우드 기반 애플리케이션에 업로드되고 검색 가능한 시스템 보고서의 지식 자료가 몇 분 만에 프로젝트 팀으로 반환됩니다.

지속적인 향상 달성

지속적인 향상 달성

DeltaV Revamp의 인공지능은 에머슨의 프로젝트 경험 라이브러리 대비 제어 데이터베이스를 일치시키고 머신 러닝이 적용되어 새롭게 발견된 제어 전략을 식별합니다.

어디에서나 누리는 이점

어디에서나 누리는 이점

DeltaV Revamp의 경험 라이브러리는 모든 프로젝트와 함께 성장함으로써, 지속적인 향상을 보장합니다. 글로벌 엔지니어링 팀은 장소 불문하고 추가된 지식을 즉시 활용할 수 있게 됩니다.

가치 창출 기능 제공

가치 창출 기능 제공

작업을 없애고 프로젝트 프로세스를 간소화함으로써 워크플로우가 디지털 방식으로 오류 없이 데이터를 어디에서나 이용할 수 있도록 하고 모든 가치 창출 기능을 제공하여 테스트를 더 일찍 그리고 더 빠르게 진행하고 간편하게 프로젝트를 점검할 수 있도록 합니다.

DeltaV REVAMP 차트

머신 러닝

Emerson에서 실행하는 각 DeltaV 프로젝트로 새로운 패턴을 추가하고 툴을 학습시킵니다.

자동 구성 및 테스트

실수를 없애고 일관성을 확보합니다.

클라우드-네이티브 애플리케이션

툴이 더욱 스마트해지면서 전 세계 프로젝트가 이점을 누리고 있습니다. 우수한 속도. 몇 분 안에 확인하는 결과.

AI 패턴 매칭

완벽한 DeltaV 구성을 자동으로 생성합니다.

최신 업데이트

Emerson helps Shell Philippines Exploration keep energy flowing

On-time, on-budget automation upgrade enhances reliability of Malampaya natural gas operation
이 웹 사이트를 사용하려면 JavaScript를 활성화하세요.