연삭 및 밀링 회로는 전체 채굴 작업에서 에너지 및 자본 집약적입니다. SAG 및 Ball 밀과 고압 연삭 롤을 온라인 상태로 유지하고 최적으로 실행하는 것이 부유선별 효율 및 금속 회수 극대화에 매우 중요합니다. 그러나 회로 내 입자 크기, 공급 속도, 수분 함량의 변화 정도가 다양하여 플러깅, 높은 진동 및 기계 베어링 마모가 발생할 수 있고, 계획되지 않은 가동중단 및 재시작으로 이어져 많은 노동력이 필요할 수 있습니다.
문제를 조기에 감지할 수 있는 에머슨의 고급 상태 모니터링 솔루션을 통해 SAG 및 볼 밀과 고압 연삭 롤에서 더 높은 가용성을 달성할 수 있습니다. 에머슨의 고급 공정 제어 솔루션을 통해 연삭 및 밀링 회로를 최적화하고 에너지 소비는 줄이면서 더 일관적으로 연삭을 수행할 수 있습니다.
SAG/Ball 밀 모니터링
실시간 밀 상태 모니터링으로 공장 가동 시간 개선
SAG/Ball 및 무선 측정 솔루션
밀 가용성 및 가동 시간을 개선하여 연삭 회로를 최적화
Clarkson 나이프 게이트 밸브
튼튼한 밀폐형 밸브 솔루션으로 연삭 회로 성능을 최적화하고 밀 가동 시간을 개선합니다.
고급 SAG/Ball 밀 제어용 DeltaV DCS
SAG 및 Ball 밀 처리량 증가시키기 위한 고급 공정 제어 솔루션
하이드로사이클론 및 진동 스크린과 같은 분류 장비는 연삭 및 파쇄 회로의 전반적인 성능에 중요한 역할을 합니다. 광석 오분류는 다운스트림 광물 처리에 영향을 미쳐 재분쇄 증가, 부유선별 효율 감소, 에너지 소비 증가 및 금속 회수율 감소로 이어집니다. 하이드로사이클론 및 진동 스크린의 근본적인 문제는 공정 변화에 매우 민감하지만 제대로 계측되지 않았다는 것입니다. 따라서 하이드로사이클론 모니터링은 육안 검사에 의존합니다.
에머슨의 고급 상태 모니터링 솔루션을 통해 하이드로사이클론의 로핑 및 플러깅과 같은 문제, 진동 스크린에 발생하는 여러 문제들을 감지하고 전체 연삭 회로 성능을 최적화할 수 있습니다.
Clarkson 나이프 게이트 밸브
견고한 밀폐형 밸브 솔루션으로 하이드로사이클론 성능을 개선
하이드로사이클론 모니터링
하이드로사이클론의 실시간 성능 모니터링을 통해 연삭 회로 성능을 최적화
채굴 및 광물 애플리케이션용 DeltaV
운영자에게 운영 효율성을 달성을 위한 인사이트와 제어권을 제공
부유선별 회로 및 침전조 작동의 최적화는 유입 광석의 가변성 때문에 복잡할 수 있습니다. 성능은 몇 가지 공정 변수에 따라 달라지며 사소한 공정 장애도 금속 회수에 영향을 미치고 시약 사용을 증가시킬 수 있습니다. 또한 부유선별 및 침전조 회로는 중요 펌프, 모터 및 기타 관련 기계 장비의 고장으로 인해 계획되지 않은 가동중단의 영향을 받습니다.
에머슨의 자동화 및 고급 프로세스 제어 솔루션을 통해 공정 안정성을 개선하고 부유선별 및 침전조 작동을 최적화할 수 있습니다. 밸브 솔루션을 통해 슬러리 유량 관리 및 부유선별 효율성 개선이 가능합니다. 무선 상태 모니터링 솔루션을 통해 기계적 고장을 예측함으로써 계획되지 않은 가동중단 시간을 최소화할 수 있습니다.
고급 부유선별 셀 및 침전조 제어용 DeltaV DCS
고급 공정제어용 DeltaV DCS로 부유선별 및 침전조 효율성 향상
Clarkson 나이프 게이트 밸브
침전조 성능 최적화를 위한 견고한 밀폐형 밸브 솔루션
광석 회수, 공정 효율성 및 처리량을 극대화하는 능력은 시설의 비축량 및 공급에서 시작됩니다. 광석의 경도 및 크기의 다양성을 고려했을 때, 최적의 광물 회수를 달성하려면 되도록 높은 선명도가 필요합니다.
에머슨의 전문 측정 솔루션을 통해 지속적인 성공을 위한 공정을 구성하는 데 필요한 인사이트를 얻을 수 있습니다. 에머슨의 솔루션은 고급 공정 입력 뿐만 아니라 재고 수준 및 장비 상태 수집을 자동화할 수 있습니다. 이 실행 가능한 인사이트를 통해 직원들은 지속적으로 기대에 부응하는 성과를 낼 수 있습니다.
고체 레벨 계측 솔루션
최소한의 유지보수와 쉬운 설치로 정확하고 비용 효율적인 고체 측정
자산 성능 관리 솔루션
중요한 고정 및 모바일 채굴 자산의 상태 모니터링 및 장비 성과 관리 개선
채굴 및 광물 애플리케이션용 DeltaV
운영자에게 운영 효율성을 달성을 위한 인사이트와 제어권을 제공
David Harrach
In a North American Mining article, Optimizing all the variables related to comminution and separation requires sophisticated control strategies, Emerson’s David Harrach teamed with Devin Marshman from Emerson Impact Partner, Spartan Controls.
자세히 보기
Todd Walden
Artificial intelligence (AI) and machine learning (ML) are rapidly changing the way organizations leverage analytics. These systems enable complex analysis that human beings simply cannot perform manually, making it possible to solve difficult problems and identify actionable strategies to improve production, efficiency, sustainability, and safety. Undergirding this analytics solution is a...
자세히 보기
Jim Cahill
This hydrocyclone separation control and optimization application addresses the problems associated with roping, plugging, and undesired particle classification. It characterizes the different operating parameters of each cyclone. Having this information per cyclone allows the execution of efficient control strategies.
자세히 보기연삭, 밀링 및 부유선별의 자동화 및 제어에 관한 FAQ
SAG/Ball 밀 및 고압 연삭 롤에 대한 상태 모니터링 솔루션을 배치하여 가동 시간을 개선할 수 있습니다.
연삭 회로에 고급 공정제어를 적용하여 처리량 및 효율성을 높일 수 있습니다.
통합 2차 제어(IQC)는 새로운 방식의 폐쇄 루프 제어로, 광석 처리 애플리케이션에서 사용이 빠르게 증가하고 있습니다. IQC는 많은 공정에 적용될 수 있지만 특히 부유선별 최적화에 도움이 되었습니다.
통합 2차 제어(IQC)는 새로운 방식의 폐쇄 루프 제어로, 광석 처리 애플리케이션에서 사용이 빠르게 증가하고 있습니다. IQC는 많은 공정에 적용 가능하지만, 많은 양의 에너지를 소비하는 SAG 밀의 운영 개선을 위해 사용할 시 지속 가능성이 증가될 수 있습니다.