금속 및 광업용 DeltaV™ 시스템 및 소프트웨어
사이트를 원격으로 쉽고 안전하게 통합하고 실시간 공정 현황을 확보하여 지속 가능한 운영을 만듭니다.
광업이 전 세계 경제 기능에 매우 중요하고 적은 투입으로 더 많은 작업을 수행해야 하는 환경에서 프로젝트를 일정에 맞게 완수하고 성능 및 생산을 향상하며 더욱 안전하고 지속 가능한 운영을 확보한다는 것은 거의 불가능해 보입니다. 에머슨의 전담 글로벌 전문가 그룹은 수많은 금속 및 광업 분야의 편리한 운영을 지원하고 효율적인 비용으로 DeltaV 분산 제어 시스템을 쉽게 구현하도록 도왔습니다. DeltaV는 생산 및 성능 향상, 더욱 안전하고 지속 가능한 운영을 위해 공정에 대한 신뢰할 수 있는 실시간 인사이트와 뛰어난 제어 기능을 제공합니다.
DeltaV 기술을 사용하여 다양한 시스템과 기술을 원활하고 안전하게 통합하여 자원의 필요성을 최소화할 수 있습니다. DeltaV 제어 시스템에 데이터가 입력되면 자동으로 맥락화되어 모든 사이트에서 더 유용한 데이터와 공정 및 생산에 대한 가시성을 확보하여 수동 작업의 필요성을 최소화하며 시간과 비용을 절감할 수 있습니다.
제어부터 전사 분석에 이르기까지 ISASecure SSA 레벨 1과 IEC 62443을 준수하고 새로운 사이버 위협에 대비해 강력해질 것이라는 확신을 얻으십시오.
DeltaV를 사용하면 하나의 제어 시스템 아키텍처에서 쉽게 표준화 할 수 있으며 추출된 재료를 더 많이 회수할 수 있습니다. 발전된 공정 제어 기술과 전기 제어 시스템의 간결한 연결은 운영팀이 시스템 상태를 분석하고 더 나은 물과 에너지 사용을 위해 생산을 미세 조정할 수 있도록 도와 성능을 개선하고 운영 지속 가능성을 구축할 수 있도록 합니다.
지역별 전용 리소스를 종합한 에머슨의 글로벌 네트워크와 함께 현대적인 프로젝트 관리 전략 및 혁신적인 엔지니어링 실사례를 통해 주요 프로젝트의 성공을 보장합니다. 복잡성 및 실행, 유지 비용을 절감하는 전례 없는 유연한 기술을 활용하여 프로젝트의 성공뿐만 아니라 운영 우수성을 달성할 수 있습니다.
DeltaV는 기본적으로 분석 엔진 및 에지 분석 장치와 호환되며 정보 전송을 단순화하여 원격으로 운영할 수 있습니다. 신뢰성이 검증된 실시간 데이터와 자산 공정 및 상태에 대한 인사이트를 확보하여 공정 성능과 생산성을 향상할 수 있습니다. 즉, 시간, 및 비용, 자원을 절약하고 비지니스 결정에 집중할 수 있게 됩니다.
DeltaV는 광범위의 다양한 기술 및 시스템과 쉽게 통합합니다. DeltaV 기술을 사용하면 단일 제어 아키텍처를 간단하게 표준화하여 지역마다 데이터를 쉽게 수집 및 맥락화하고 안전하고 효율적으로 공유할 수 있습니다. 복잡성을 줄이고 필요한 데이터 만을 통합하고 비용을 최소화하여 의사 결정을 개선하고 소유 총비용(TCO)를 절감할 수 있습니다.
잠재 위협으로부터 공정제어시스템(PCS) 및 네트워크를 보호하기 위한 사전 예방식 사이버보안 전략을 수립하십시오.
OPC-UA를 통해 애플리케이션 간의 안전한 데이터 교환을 할 수 있는 한편 OPC-UA의 정보 모델링 기능은 데이터에 의미를 제공합니다.
전자 마샬링은 제어실 캐비닛에 영향을 주지 않고 플랜트 어디에나 I/O를 추가하는 유연성을 제공합니다.
MTP를 사용하면 DCS 기반 시스템과 PLC 기반 시스템을 더욱 쉽게 통합할 수 있습니다.
DeltaV PK 제어기는 신속하게 로직을 실행하는 내장형 네이티브 이더넷 장치 프로토콜 및 다양한 확장 형태를 통해 이더넷 장치 제어 및 월패드, 다양한 시스템 크기 등 광범위한 응용 분야를 처리합니다.
시스템을 쉽게 수정하고 불필요한 엔지니어링을 제거합니다.
EIOC를 사용하여 이더넷 장치를 쉽게 모니터링하고 제어할 수 있습니다.
어디에서나 실시간 공정데이터 및 이력 추이, 모바일 장치의 알람 공지를 확인하십시오.
가장 복잡한 프로젝트를 일정과 예산에 맞게 성공적으로 완료합니다.
DeltaV 시스템은 여러 유형의 I/O 제어기와 I/O 플랫폼을 제공하여 사용자 요구사항에 맞게 유연성을 확장합니다.
내장된 선행 제어 기능은 제어 성능을 향상하고 운영을 최적화하는 어플리케이션을 제공합니다.
개발, 및 테스트, 교육 시뮬레이션을 통한 운영의 전문성