ind-rmt-en-ind-container_vessel

컨테이너 선박

강력하면서도 유지 보수가 덜 필요한 소형 컨테이너선을 위한 확장형 솔루션을 제공합니다

대형 선박이 더욱 커지고 있습니다.

대형 선박의 경우 TEU가 증가하며 설계 규모가 더욱 커지는 경향이 있습니다. 많은 선박들이 건조되며 운송의 수익성을 보장하기 위해 화물 공간을 늘리는 데 집중되고 장비 공간은 최소화됩니다. 에머슨의 혁신적 해양 시스템이 소형 선박을 위한 유연한 솔루션을 제공해 드립니다.

자세히 보기...
클릭하여 계속 읽기 대형 선박이 더욱 커지고 있습니다.

사용 중인 솔루션

  • 빠르고 간편한 교육을 위한 직관적인 사용자 인터페이스
  • 정확한 통합형 트림, 리스트 및 초안 검침으로 안전성 향상

통합 제어 및 모니터링 시스템은 컨테이너 선박의 특정 요구 사항을 위한 비용 대비 효율적이고 확장이 가능한 모듈형 시스템입니다. 간편한 서브시스템 기능 추가는 업그레이드 가능성과 함께 유연한 사용자 지정 시스템을 제공합니다.

통합 제어 및 모니터링 시스템에 대해 자세히 알아보기 >>

  • 연료 소비 측정을 통해 연료 비용 관리
  • 인증 벙커 측정으로 도난 및 위화물 방지
  • ECA 규정 준수를 위해 편리하고 효율적으로 연료 전환 프로세스가 수행됩니다.

연료 측정은 용기의 전체 연료 효율성에 영향을 주는 중요한 파라미터입니다. 모든 응용 분야에는 연소되는 연료를 엄격히 제어하고 관리하기 위한 매우 정확하고 신뢰성 있는 측정은 비용 절감의 실현과 배출가스의 절감이 필요합니다. 기존 탱크 및 유량 측정과 연료 측정을 결합하여 월등한 연료 무결성을 제공하여 도난 또는 위화물로부터 보호합니다. 빠른 데이터 흐름은 심층적인 지식 및 효율적인 계획 수립을 위한 최신 함대 차원 에너지 기준 및 실시간 데이터를 가능하게 합니다.

연료 관리 시스템에 대해 읽기 >>

  • 단단히 장착된 비상 작동 또는 수동 사용을 위한 벌크헤드 장착 LPU 및 핸드 펌프
  • 유압식 전원 장치, 밸브 캐비닛 또는 유압식 배관이 필요하지 않고 공간이 거의 요구되지 않아 이 솔루션은 컨테이너 선박에 이상적입니다.

전기 유압식 솔루션은 최소한의 공간이 필요한 컴팩트 디자인으로 컨테이너 선박에 이상적인 선택이 됩니다. 이 솔루션은 유압 배관이 없기 때문에 이 솔루션을 선택하여 설치 비용을 절감하십시오. 적은 케이블 연결, I/O 모듈 및 소형 인터페이스 캐비닛이 필요한 BUS 옵션을 선택하여 크게 비용을 최적화하십시오.

밸브 원격 제어 시스템에 대해 자세히 알아보기 >>

  • 비용 효율성 - 유지 보수 필요성이 적음
  • 쉬운 액세스 - 원격 유지 보수 및 문제 해결
  • 유연성 - 다양한 탱크 레벨 게이지 기술 활용

밸러스트 및 서비스 탱크의 레벨을 측정하기 위해서는 전기 공압식 시스템, 전기 압력 센서 및 탱크 레벨 트랜스미터 등의 다른 기술을 사용할 수 있습니다.

탱크 레벨 게이징 시스템에 대해 자세히 알아보기 >>

  • 고급 알람 필터링 및 분배를 통해 올바른 위치와 적절한 상황에서 알람을 표시
  • 지휘관부터 담당 엔지니어까지 탑승한 모든 직원에게 도움이 되는 통합 시청각 경보

알람 모니터링 시스템은 유연하며, 올바르게 표시할 수 있도록 숙소 또는 공공 구역의 워크스테이션, 알람 패널 등의 지정된 위치에서 알람을 표시하도록 설정할 수 있습니다.

알람 모니터링 시스템에 대해 자세히 알아보기 >>

  • 여러 다양한 트랜스미터와 서브시스템을 통합 및 접속하여 작동 개요를 확장합니다.
  • 용기의 특정 요구 사항에 대한 범위를 사용자 지정합니다.

여러 보조 측정 및 서브 시스템은 통합 제어 및 모니터링 시스템으로 접속 및 구축될 수 있습니다. 이를 통해 작업자에게는 작업에 방해가 되는 중단을 계획, 모니터링 및 대응할 수 있는 장점이 제공됩니다.

보조 측정 시스템에 대해 자세히 알아보기 >>

이 웹 사이트를 사용하려면 JavaScript를 활성화하세요.