eraaaaaaa
스마트하게 변화하는 시운전 수용

스마트 시운전

자동화된 시운전을 통한 주요 프로젝트 일정 가속화

변경 사항을 수용하면서 프로젝트 일정을 단축합니다.

스마트 커미셔닝은 시스템 설계, 장치 결합 및 구성, 테스트 및 문서화를 포함한 전체 시운전 프로세스를 간소화합니다.

프로젝트 실행의 전체적인 확실성에 긍정적인 영향을 미치는 스마트 커미셔닝은 자동화 프로젝트를 엄격한 ㅇ리정에 맞출 수 있도록 도와 줍니다. 프로세스는 수작업을 자동화하고 업무 수행을 기술로 대체하는 것을 바탕으로 합니다.

자세히 보기...
클릭하여 계속 읽기 변경 사항을 수용하면서 프로젝트 일정을 단축합니다.

방법

더 짧은 시간에 장치 구성

“한 번 정의하고 여러 번 사용”이라는 문구는 AMS 장치 관리자 대용량 전송을 사용하여 HART 장치를 구성할 때의 효율적인 방법에 대해 잘 설명해줍니다. 사용자는 템플릿을 정의한 다음 여러 장치에 동시에 적용할 수 있습니다. 이 방법은 구성 시간을 상당히 줄여주면서 여러 장치의 구성 변경을 위한 공정을 단순화해줍니다.

뒤늦은 프로젝트 변경 적용

스마트 커미셔닝은 제어 로직의 구성을 현장 장치에 I/O 할당을 독립적으로 수행할 수 있어 자동화 프로젝트의 실행 방법을 바꿔줍니다. 

I/O 물리적 설계를 제어 전략의 구성에서 분리하면 현장 장치의 설치와 제어 시스템 구성 간의 일정 종속성을 크게 줄일 수 있습니다.

속도와 정확성 향상

스마트 커미셔닝은 HART 현장 장치 태크를 통해 현장 장치 참고자료를 제어 전략과 연결해 줍니다. 장치 바인딩의 자동화로 뒤늦은 변경을 빠르게 적용할 수 있습니다. 그리고 스마트 커미셔닝을 사용하면 공정에서 하드웨어와 소프트웨어의 바인딩을 나중에 정할 수 있어 프로젝트 팀은 뒤늦은 설계 변경에 더욱 유연하고 정확하게 대응할 수 있습니다.

이 웹 사이트를 사용하려면 JavaScript를 활성화하세요.