AMS 장치 관리자
지능형 필드 장치의 데이터, 상태 및 주요 분석에 대한 플랜트 전체의 가시성.
AMS 장치 관리자는 측정, 무선 및 분석 기기, 제어 밸브 등과 같은 장치를 전문적으로 관리하는 최고의 소프트웨어 어플리케이션입니다.
AMS 장치 관리자는 광범위한 장치에 연결할 수 있는 개방형 표준 및 프로토콜을 수용하는 어플리케이션을 제공하여 디지털 트랜스포메이션을 가능하게 합니다. 또한 예측적 유지 보수를 통해 계획되지 않은 가동 중단을 줄이고 생산성을 높이며 안정성을 개선하고 더 높은 ROI를 달성하십시오.
이 독특하고 유연한 어플리케이션은 지능형 기기, 밸브 진단, 경보에 대한 실시간 온라인 액세스를 제공하여 문제가 발견되면 장치 상태 및 문제 해결 관련 정보를 볼 수 있습니다. 실시간 상태 데이터를 바탕으로 유지 관리 및 운영 담당자가 신속하게 대응하여 현명한 의사 결정을 내릴 수 있습니다.
AMS 장치 관리자는 플랜트가 스마트 필드 장치를 관리하는 방법을 변경합니다.
AMS 장치 관리자는 필드 장치 통합(FDI)이라는 새로운 기술을 추가하여 플랜트가 장치와 통신하는 방식을 혁신합니다. FDI는 EDDL 및 FDT/DTM 기술의 장점을 결합하여 장치 통합에 적합한 표준 방법을 제공합니다. AMS 장치 관리자의 FDI 구현으로 복잡성을 줄이고 장치 관리를 단순화함으로써 최종 사용자 및 장치 제조업체에 비용 절감 및 사용 편의성을 제공합니다.
AMS 장치 관리자의 필드 장치 통합(FDI) 정보
AMS Trex와 같은 필드 커뮤니케이터를 사용하여 구성된 오프라인 장치를 포함하여, 다른 호스트 시스템에 연결된 모든 스마트 장치에 최대 30,000개의 장치를 단일 데이터베이스에 추가할 수 있습니다. 안전한 네트워크의 모든 스테이션에서 액세스할 수 있는 브라우저 기반 인터페이스를 통해 장치 상태 및 교정 상태를 제공하여 자산 관리 기능을 확장합니다.
AMS 장치 관리자는 AMS Optics와 같은 엔터프라이즈 레벨 어플리케이션과 통합하여 기기 상태에 대한 가시성을 제공합니다. 개방형 산업 프로토콜을 통해 다양한 DCS, PLC 또는 안전 시스템에 연결된 장치에서 데이터를 제공하는 신뢰할 수 있는 소스로서 데이터 분석을 통한 공정 개선이 가능합니다.
내역 기준 데이터와 성능을 사용한 추세 분석을 통해 교체 또는 유지 관리가 필요한 시기를 결정할 수 있습니다. AMS 장치 관리자는 불일치를 시각화하는 그래프와 문제 해결 방법에 관한 권장 작업을 제공합니다.
AMS 장치 관리자는 장치 테스트 체계 정의, 장치 교정 일정 및 장치 교정 데이터 관리를 지원합니다. 종이를 사용하지 않아 문서화 오류를 없애고 문서화를 자동화하여 불필요한 작업을 최소화합니다.
구성 템플릿 및 대량 구성으로 장치 시운전 시간 단축
벌크 장치 구성으로 구동 및 시운전 작업을 가속할 수 있습니다. 장치 구성 템플릿을 한 번 구축하고 같은 유형의 장치에 적용하기만 하면 됩니다. AMS 장치 관리자를 사용하여 장치를 자동으로 구성하고 검증하는 수고를 최대 80%까지 줄일 수 있습니다.
Emerson의 AMS 장치 관리자가 1996년 이래로 최고의 스마트 필드 장치 관리 소프트웨어 어플리케이션이었고, 전 세계 주요 제조업체의 신뢰를 받는 이유를 알아보십시오.
SNAP-ON 어플리케이션 및 고급 옵션
장치 또는 장치 그룹에 대한 향상된 정보 및 진단 기능을 확보하려면 AMS 장치 관리자 SNAP-ON 어플리케이션 및 고급 옵션을 권장합니다. 기존 AMS 장치 관리자 사용자의 경우, 고급 옵션 및 SNAP-ON 어플리케이션은 필드 장치, 밸브, 교정, 무선 네트워크 프로그램을 비용 효율적으로 한 단계 업그레이드하는 방법을 제공합니다.
AlertTrack SNAP-ON 어플리케이션은 필드 장치 상태 및 매개변수 변화 문서에 가시성을 제공합니다. 여러 장치를 그룹으로 구분하고 스캔 또는 문서화할 매개변수를 설정하거나 추세를 분석하여 문제 자산을 식별합니다. 휴대전화나 모바일 장치로 경고를 경로하여 장치 상태나 공정 조건에 대한 알림을 계속 제공합니다. AlertTrack SNAP-ON 어플리케이션은 문제의 근본원인(Root Cause) 식별에 도움을 주므로 장비가 손상되기 전에 문제를 바로잡을 수 있습니다.
AMS ValveLink SNAP-ON 어플리케이션은 HART® 및 Foundation™ fieldbus FIELDVUE™ 디지털 밸브 컨트롤러를 사용하여 작업할 수 있는 기능을 제공합니다. 사용하기 손쉬운 PC 환경을 제공하여 DVC2000, DVC5000, DVC5000f, DVC6000, DVC6000f, DVC6200, DVC6200f 시리즈 디지털 밸브 컨트롤러의 작동 특성을 진단할 수 있습니다.
AMS 무선 Snap-on 어플리케이션은 더 많은 무선 네트워크 관리 기능을 부여합니다. 네트워크를 계획하고 권장되는 설계 방법과 비교하여 네트워크를 검증하십시오. 무선 네트워크가 설치된 후에는 통신 및 상태를 그래픽으로 볼 수 있어 예측 진단을 사용하여 발생할 수 있는 문제가 되는 흔적을 쉽게 식별할 수 있습니다.
교정 지원 SNAP-ON 어플리케이션을 기록 교정기와 연결하여 HART, Foundation fieldbus, IEC 인증 WirelessHART®, 기존의 장치 교정을 관리할 수 있습니다. 최대 효율성을 위해 테스트 및 교정 방식에 따라 장치를 쉽게 그룹화할 수 있습니다.
DCMlink SNAP-ON 버전은 AMS 장치 관리자에 통합되어 기타 Emerson 플랜트 자산과 동일한 환경에서 액추에이터를 진단, 구성 및 모니터링할 수 있습니다.
ProofCheck™는 안전계장시스템(SIS)에 적합한 포괄적이고 즉시 사용할 수 있는 테스트 솔루션을 제공합니다. ProofCheck는 필드 장치, 배선, 신호 조절기, 안전 로직, BPCS 로직, 최종 제어 요소 응답, 수동으로 입력된 데이터 등 적절한 SIS 테스트의 모든 요소를 단일 솔루션에 통합합니다. 모든 정보는 데이터베이스에 캡처되고 기본 제공 보고서에 표시됩니다.
Rosemount 엔지니어링 지원 SNAP-ON 어플리케이션을 사용하면 HART 및 Foundation fieldbus Rosemount® 3095 MultiVariable 트랜스미터뿐만 아니라 HART Rosemount 3051S MultiVariable™ 트랜스미터에서 확장된 구성, 테스트 계산 기능을 수행할 수 있습니다.
미터 검증(Meter Verification) SNAP-ON 어플리케이션으로 제어실에서 편안하게 Micro Motion® 코리올리스 질량 유량계의 성능 및 전체적인 상태를 검증하고 문서화할 수 있습니다. 미터 검증 테스트는 사전에 실행되도록 일정을 예약할 수 있으므로 미리 유지 관리 작업을 수행할 수 있습니다.
QuickCheck SNAP-ON 어플리케이션을 사용하면 시스템 연동 장치 검사를 위해 여러 장치의 출력을 수정할 수 있습니다. QuickCheck SNAP-ON 어플리케이션을 사용하여 한 번에 여러 장치를 빠르고 쉽게 확인할 수 있습니다. 또한 단계를 저장하여 쉽게 다시 실행할 수 있습니다.
또한 Emerson은 Masoneilan의 ValVue, Smar의 Valid 및 Flowserve의 ValveAnalysis SNAP-ON 어플리케이션 등의 타사 어플리케이션을 통합합니다. AMS 장치 관리자는 플랜트 자산의 개방성과 통합을 위한 Emerson 노력의 일환입니다.