환경적 지속 가능성
Emerson은 세계에서 가장 필수적인 일부 산업의 고객들이 주목할 만한 지속 가능성 발전을 이루도록 돕고, 이 여정을 함께 할 모든 사람을 지원합니다.
가능한 가장 효율적인 방식으로 목표 CO2 포집 비율을 달성하는 것이 과제입니다. 온라인 분석을 통해 포집 비율을 모니터링하면 다변수 제어 및 분석을 통해 공정 최적화가 가능합니다.
DeltaV
당사의 간편하고 유연한 자동화 시스템으로 운영상의 복잡성 및 프로젝트 위험을 제거합니다.
디지털 트윈
동적 시뮬레이션을 통해 장비 및 공정에 대한 운영자 교육 및 고급 테스트를 활성화합니다.
PACEdge 코어 소프트웨어 설치 프로그램
PACEdge는 IIoT 애플리케이션 개발, 배포 및 관리를 단순화하기 위해 에지 처리의 모든 측면을 제공합니다.
Micro Motion 소형 밀도계
부식 및 침식은 아민 장치의 중요한 문제입니다. 이산화탄소가 있는 상태에서 수증기가 응축되는 경우 탄산염 부식이 일어날 수 있습니다. 스트리퍼에 공급되는 2상 흐름 또한 침식 문제를 초래합니다. 수직 하락하는 속도, 난류 및 증기 속도 또한 부식 및 침식 제어의 핵심입니다.
아민 처리 유닛에서는 비산 배출 및 공정 누출 위험 감소도 중요합니다.
Rosemount 무선 Permasense
Permasense 비침투식 시스템은 센서 기술 및 무선 데이터 전송을 사용하여 금속 손상을 지속적으로 모니터링합니다.
Roxar™ 신축식 전기 저항(ER) 프로브
파이프라인과 자산 무결성을 유지하기 위해 실시간으로 석유, 가스, 물 같은 일반 환경의 부식을 정확하고 안정적으로 측정하는 도구입니다.
Rosemount X-well
Emerson 온도 측정 제품은 가장 까다로운 응용 분야를 위한 혁신적인 솔루션입니다.
Fisher™ ENVIRO-SEAL™ 제어 밸브 패킹 시스템
라이브 로딩 패킹 시스템은 위험하거나 오염된 유체의 배출로부터 환경을 보호하는 탁월한 스템 씰링을 제공합니다.
가열에 안정적인 염분은 아민 용매에 축적될 수 있습니다. 이로 인해 거품 생성, 오염 및 유제가 발생하여 신뢰성을 저해할 수 있으며, 이는 처리량과 처리 용량에 영향을 미칩니다. 이러한 문제를 방지하기 위해 아민의 구성 속도를 최적화해야 합니다.
또한 모든 밸브의 신뢰성은 아민 처리 장치의 신뢰성, 효율성 및 안전에 큰 영향을 미칩니다.
DeltaV™ Predict 및 PredictPro
DeltaV Predict/Pro를 사용하면 처리량을 높이고 변동성은 줄이며, 모델 예측 제어 전략의 안전성을 높일 수 있습니다.
Rosemount™ 700XA 공정 가스 크로마토그래프
현장에서 장착 가능한 방폭 가스 분석기로 비용을 절감하고 뛰어난 성능을 보장합니다.
Anderson Greenwood 시리즈 200/400/500/700/800 파일럿 운영 릴리프 밸브
초과 압력에 대한 보호를 제공하는 뛰어난 성능 및 첨단 기술
제어 밸브 가스 분출 사이징 도구
가스 분출 응용 분야에서 특수화된 제어 밸브 크기 조정 및 선택 사례는 용량 요구 사항, 진동 위험 및 침식 우려 사항이 해결되었는지 확인하는 데 필요합니다.
KTM 금속 시트 밸브
전체 구경, 본체 분할식 볼 밸브의 최초 공급업체이자 소프트 시트 및 금속 시트 밸브의 선구자.
Bettis RTS 액추에이터
RTS 이중 안전 전동 액추에이터는 정밀한 공정 제어 및 안정적인 가동 중단을 위해 설계되고 현장에서 입증되었습니다.
엔지니어링 전문 지식과 솔루션을 최대한 활용하여 탄소 배출량을 줄이십시오.
Emerson의 장점은 혁신적인 기술 역량에 있습니다. 신흥 시장에서 최신 기술은 단기적 성공과 장기적 성공을 이룰 수 있습니다.
기술 및 서비스에 대한 Emerson의 심층적이고 광범위한 전문 지식은 모든 업계에서 위험을 줄이면서 대규모 탄소 포집을 채택하는 어려운 과제를 수행하는 데 도움이 될 수 있습니다.
Emerson은 탄소 포집 공정에 대한 솔루션을 보유하고 있으며, 분야의 자세한 전문 지식을 보유한 파트너와 협력하여 다양한 응용 분야의 과제를 해결하는 경쟁 우위를 고객에게 안겨줍니다.
탄소 포집 공정에 대해 자주 묻는 질문
탄소 포집은 감소하기 어려운 산업 부문(특히 시멘트, 강철 및 화학 물질)의 배출을 줄이는 데 중요한 역할을 할 수 있습니다. 일부 산업 및 연료 변환 공정의 경우, 탄소 포집은 대규모 온실 가스(GHG) 배출 감소에 사용할 수 있는 가장 비용 효율적인 솔루션 중 하나입니다. 산업 본질 상 순수한 CO2를 생성하는 경우 특히 더 효율적입니다.
탄소 포집 공정에서는 화학 반응을 통해 액체나 가스(보통 탄화수소 계열 화석 연료, 연소 배출 또는 대기에서 주변 공기)에서 CO2를 분리합니다. 탄소 포집 공정은 천연 가스의 순도를 향상시키기 위해 CO2를 제거하는데 수십 년 동안 사용되었습니다. 1970년 이래로, 포집된 CO2는 유전으로 배관되어 석유 회수를 향상시키기 위해 활용되었습니다. 최근에는 포집 기술이 지하 CO2 주입 및 격리와 성공적으로 결합되었습니다.
탄소를 포집하는 가장 진보된 방법은 연소 후 아민 계열 흡수입니다. 화학 용제가 연도 가스에서 CO2를 포집하는 흡수제와 화학 용매가 재생되고 CO2가 추출되는 스트리퍼로 구성됩니다. CO2 포집 효율성은 솔벤트 순환 속도에 따라 달라집니다. 순환율을 높이면 스트리퍼 리보일러에 필요한 에너지가 증가하며, 이를 통해 용매를 재생하기 위한 포집 효율성과 에너지 비용 사이에 상충이 발생합니다. 목표는 가능한 가장 효율적인 방법으로 목표 CO2 포집 비율을 지속적으로 달성하는 것입니다.
자동화는 다음 네 가지 핵심 영역; 에너지 강도, 공정 효율성, 부식 및 침식, 안전성 및 신뢰성에서 탄소 포집과 관련된 문제를 해결할 수 있습니다. 다변수 분석 소프트웨어가 있는 고급 공정 제어 시스템을 사용하면 포집 속도 최적화가 가능하고 성능 저하를 감지하도록 설계된 에너지 관리 정보 시스템(EMIS)은 현장 에너지 사용을 최대 15% 줄일 수 있습니다. 코리올리스 밀도계는 아민 농도 측정을 자동화하여 솔벤트 순환율을 판단함으로써 가장 낮은 비용으로 원하는 수준의 포집 효율성을 보다 쉽게 달성할 수 있습니다. 비침투적 온도 센서, 부식 감지 시스템및 온라인 기계 상태 모니터링은 가동 중단 시간을 줄이고 압력 안전 밸브는 향상된 안정성과 밀폐성을 제공하여 누출을 줄이고 봉쇄 손실을 방지합니다.
탄소 포집은 탄소 중립을 달성하는 주요 시발점입니다. 탄소 포집에 대한 막대한 투자가 없다면 우리는 성공하지 못할 것입니다. 다른 한편으로 탄소 포집은 여전히 CAPEX 및 OPEX 집약적입니다. 따라서 공정을 최적화하여 상업적으로 균형을 맞춤으로써 R&D와 함께 쉽게, 산업적으로 확장하는 데 우리가 할 수 있는 모든 일은 중요한 성공 요인입니다."
아우렐리언 티소트(Aurelien Tissot)
지속가능성 참여 리더, 유럽 마케팅 이사