Hero - Angle Valves

앵글 밸브

Fisher 앵글 밸브로 고압 응용 분야에서 우수한 액체 서비스 제어를 달성합니다. 

앵글 밸브가 무엇인가요?

입구와 출구 포트 내 글로브 밸브 설계는 서로 수직입니다. 밸브는 선운동을 활용하여 폐쇄 부재 안으로, 그리고 시트 표면 밖으로 이동합니다. 앵글 밸브는 일반적으로 보일러 급수, 가열기 배수구 서비스 및 공간이 부족한 파이핑 설계에 사용되며 이 밸브는 또한 엘보우의 역할을 할 수 있습니다. 밸브는 부식, 플래싱 또는 공동현상에 의한 손상을 줄이기 위한 케이지 스타일 구성 또는 확장형 출구 연결, 제한 트림 또는 출구 라이너를 갖출 수 있습니다.

자세히 보기...
클릭하여 계속 읽기 앵글 밸브가 무엇인가요?
C011 - Angle Valve
제어 밸브 사이즈 조정

제어 밸브 사이즈 조정 방법

기존 서비스 조건에 가장 적합한 제어 밸브의 사이즈 조정 및 선택 방법을 배워 보십시오.

자세히 알아보기

연락처

이 웹 사이트를 사용하려면 JavaScript를 활성화하세요.