제어 밸브 사이즈 조정
에머슨은 기존 작동 조건에 가장 적합한 Fisher 제어 밸브를 선정하는 것을 도와드릴 수 있습니다.
제어 밸브를 선정하기 위한 표준화 활동은 1960년대 초 동업자 단체인 유체 제어 연구소(Fluids Control Institute)가 압축성 유체 및 비압축성 유체에 모두 사용할 수 있는 선정 방정식을 발표하면서 시작되었습니다. 이러한 방정식으로 정확하게 수용할 수 있는 작동 조건의 범위는 상당히 좁았고, 표준은 널리 수용되지 못했습니다. 1967년에 ISA는 위원회를 설립하여 표준 방정식을 개발하고 발표했습니다. 이 위원회의 노력으로 밸브 선정 절차가 개발되어 미국의 국가 표준으로 자리잡았습니다. 그 후 국제전기기술위원회(IEC)는 ISA의 작업을 제어 밸브 선정에 대한 국제 표준을 제정하는 근거로 사용했습니다. ANSI/ISA-75.01.01과 IEC 60534-2-1 밸브 선정 표준이 서로 비슷하므로 두 표준 모두 사용할 수 있습니다.
3단계. 배관 형상 계수(F P) 및 액체 압력 회복계수(F LP) 결정
이 계산에서는 C V 추정값 및 해당 F L을 사용합니다. F P는 리듀서, 엘보우 또는 티와 같이 선정할 밸브의 입구 및 출구 연결부에 직접 부착하는 배관 부속품으로 인한 압력 손실에 해당하는 보정계수입니다. 이 부속품을 밸브에 부착하는 경우에는 반드시 이를 고려해야 합니다. 표준 선정 절차는 동심원 리듀서 및 확대관의 F P 계수를 계산하는 방법입니다. 그러나 부속품을 밸브에 부착하지 않았다면 F P는 1.0이며 규격 조정 방정식을 간단히 적용하면 됩니다. 또한 F LP = F L.
This webinar focuses on control valve sizing and selection. We discuss equipment parameters, flow media states, applications, preliminary sizing calculations, control valve selection, and re-performing the sizing calculation to confirm the selection.
Emerson Control Valve Solution Architect Mark Nord dicsusses control valve flow characteristic. How do I figure out what kind of trim characteristic I should use in my control valve and why do I want it. The webinar dicusse:s linear vs non-linerar processes; right sizing; inherent and installed gain; and general guidelines for characteristic selection.