Ovation Green
혁신적이고 용도에 맞게 구축된 소프트웨어와 자동화 솔루션의 통합적이고 신뢰할 수 있는 강력한 포트폴리오인 Ovation™ Green으로 신재생 에너지 장비 운영을 최적화할 수 있습니다.
풍력 터빈 또는 발전 단지의 작업 성능을 향상하는 확장 가능한 자동화 소프트웨어 및 기술로 장소나 날씨에 상관없이 저렴한 비용으로 안정적인 풍력 발전 에너지를 제공합니다.
에머슨의 맞춤형 통합 솔루션은 전 세계에 설치된 6만 개 이상의 시스템에 포함된 50년 이상의 혁신과 경험을 활용합니다. 에머슨의 고성능, 비용 최적화 포트폴리오에는 터빈 및 피치 제어, 풍력 발전 단지 최적화, SCADA, 상태 모니터링 및 개조 솔루션이 포함됩니다.
Emerson's world-class expertise and technologies enable increased reliability and lower-cost production for smarter, more sustainable wind power generation. Optimize your operations with our comprehensive portfolio of software, solutions and services.
풍력 터빈 개조에 대한 에머슨의 전체적인 접근 방식은 풍력 단지 소유자와 운영자에게 완벽하게 가시화한 데이터와 풍력 터빈이 작동하는 생생한 모습을 제공합니다. 구형 풍력 터빈을 위한 혁신적인 현장 특화 Ovation Green 자동 개조 프로그램은 구형 풍력 터빈의 수명을 연장할 수 있는 빠르고 안전하며 비용 효율적인 옵션입니다.
최신 설계 자동화 소프트웨어 및 기술로 풍력 단지를 운영하면 용량, 생산 및 수익이 비용 효율적으로 증가합니다.
자동화 시스템에 상태 모니터링이 부족하거나 유지 관리 계획에 필요한 세부 데이터에 대한 액세스가 제한적인 경우 구형 풍력 터빈들의 다음 유지 관리 시기를 예측하기 어려울 수 있습니다.
진동 분석 기능을 갖춘 에머슨의 Ovation Green 풍력 터빈 상태 모니터링 시스템은 풍력 터빈 운영의 모든 측면을 다루며 문제가 커지기 전에 근본원인(Root Cause)을 신속하게 파악하는 데 도움을 줍니다.
에머슨의 매우 강력한 Ovation Green 전기 피치 시스템은 풍력 터빈 블레이드에 가해지는 높은 하중을 안전하게 줄여 비용을 절감하고 작동 수명을 연장하며 출력을 증가시킵니다.
다양한 바람 조건에 맞춰 자동으로 터빈 블레이드를 정확하게 조정하여 높은 풍속으로부터 터빈을 보호합니다.
에머슨은 최대 10MW의 3블레이드 터빈 모델용 표준 턴키 시스템 또는 최대 20MW의 2블레이드 터빈용 맞춤형 시스템 솔루션을 제공합니다.
안전하고 최적화된 에너지 생산을 가능하게 하는 풍력 터빈 제어 소프트웨어 및 고급 애플리케이션 제품군입니다.
Ovation Green 솔루션은 지능형 소프트웨어와 강력한 자동화 플랫폼을 사용하여 업계 지식에 해박한 숙련된 재생 가능 에너지 팀이 개발합니다. 부하 계산과 최적화, 제어 설계, 실현 가능성과 풍력 터빈 개념 연구 및 에너지 비용 분석과 최적화를 포함한 에머슨 풍력 서비스로 전문가를 보완하세요.
에머슨, Mita-Teknik 인수로 재생 에너지 분야에서 입지 강화