ICS 보안 - 발전 및 용수 산업 사이버보안 제품군

ICS 보안 - 발전 및 용수 산업 사이버보안 제품군

발전 플랜트 및 용수/폐수 처리 플랜트의 DCS 및 SCADA 시스템을 위한 ICS 사이버보안

통제된 공정을 방해하지 않는 ICS 사이버 보안

Ovation 보안 센터에서 개선된 발전 및 용수 산업 사이버보안 제품군은 Ovation과 비 Ovation 사용자 모두를 위해 제작되었습니다. 독립적 플랫폼인 ICS 사이버 보안 솔루션은 발전소 및 수자원 산업의 DCS 및 SCADA 시스템 사용자가 공정의 중단이 없이 중요한 자산을 보호할 수 있도록 지원 합니다.

이 제품군은 NERC 중요 인프라 보호(CIP) 및 기타 규정에 대한 의무를 쉽게 준수하도록 보안 관리 기능을 제공합니다.

자세히 보기...
클릭하여 계속 읽기 통제된 공정을 방해하지 않는 ICS 사이버 보안
통제된 공정을 방해하지 않는 ICS 사이버 보안

작동 방식

향상된 보호

제품군에는 위협에 대응하고 시스템 네트워크 무결성을 보호하는 모듈이 포함됩니다. 실시간 바이러스 백신 보호는 워크스테이션 및 서버를 바이러스와 맬웨어로부터 보호합니다. 애플리케이션 제어는 맬웨어 위협을 효과적으로 완화합니다. 장치 제어는 Windows 기반 워크스테이션 및 서버와 관련된 저장 장치의 관리를 보호하고 중앙 집중화합니다. 에이전트 기반 솔루션은 워크스테이션 및 서버 내의 패치 필요성을 결정합니다. 백업 및 복구를 위한 도구가 제공됩니다.

사전 예방적 모니터링

제품군 내의 여러 모듈은 새로운 위협 및 구현 교정과 관련하여 시스템을 연속적으로 모니터링하여 정보를 안전하게 유지합니다. 네트워크는 사용자에 의해 관리형 클라이언트로 간단하게 전환될 수 있는 불안하거나 관리되지 않은 장치에 대하여 모니터링됩니다. 네트워크 침입 감지는 데이터 트래픽을 모니터링합니다. 추가 분석을 위해 네트워크 전반의 모든 보안 사고 및 이벤트가 수집됩니다.

관리 간소화

제품군은 제어 공정을 중단할 필요 없이 시스템 사이버 보안을 자동으로 관리합니다. 제품군에는 보안 프로그램 관리를 간소화해주는 대시보드 및 지원 모듈이 포함됩니다. 대시보드를 통해 데이터 분석 및 규정 준수 요구 사항에 대한 향상된 쿼리 및 보고 기능을 활용하며 시스템 보안 상태를 높은 수준으로 확인할 수 있습니다.  제품군은 시스템 구성을 효율적으로 관리하며 취약점과 관련하여 시스템을 사전 예방적으로 스캔하여 위험 완화를 위한 지침을 제공합니다.

모듈












이 웹 사이트를 사용하려면 JavaScript를 활성화하세요.