신재생 에너지 자산 관리
신재생 에너지 자산의 성능을 효과적으로 최적화하기 위한 분석, 예측 유지보수, 예측 도구입니다.
에머슨의 Ovation™ Green 신재생 가능 자산 관리 및 SCADA 소프트웨어는 운영 정보에 완벽하게 액세스할 수 있으므로 장비 상태 및 최적화 기회에 대한 통찰력을 높일 수 있습니다.
Ovation Green SCADA 소프트웨어는 유틸리티, 서비스 공급업체, OEM 및 소유자의 고유한 요구 및 설정을 충족할 수 있도록 설계되었으며 클라우드와 엔터프라이즈 두 가지 버전으로 다운로드하여 사용할 수 있습니다.
Learn how Emerson's built-for-purpose Ovation Green asset management and SCADA software is out-of-the-box ready to provide a unified view of your renewable assets from a single pane of glass, helping to increase production and deliver low-cost clean energy.
풍력 터빈 SCADA에 대해 자주 묻는 질문
풍력 터빈 SCADA 시스템은 일반적으로 풍속, 로터 속도, 풍향, 실외 온도 및 전력 등의 데이터를 추적합니다. 풍력 발전 단지(윈드 파크) 내에 위치한 SCADA 시스템의 데이터 수집기는 터빈에서 이 데이터를 요청하고 기록 데이터로 축적하여 메인 서버와 동기화하거나 표준 프로토콜을 통해 다른 시스템에서 사용할 수 있도록 합니다.
SCADA 시스템은 풍력 발전 단지에서 터빈을 모니터링하고 제어하는 것 외에도 분석, 예측 유지보수 및 예측 도구에 맞는 자산 성능 기능을 포함하여 풍력 발전 단지의 성능을 최적화할 수 있습니다. 이러한 기능을 통해 풍력 운영자는 파견, 유지보수 및 기타 운영 결정을 실시간으로 내릴 수 있습니다.