스팀 온도 제어

스팀 온도 제어

보일러 및 열 회수 증기발생기(HRSG)에 가해지는 열 스트레스를 해결함으로써 튜브의 누출을 줄이십시오.

스팀 온도 제어루프를 최적화하여 효율성 개선

사이클링이 증가하고 특히 기량을 발휘하지 못하는 고열 및 재가열 루프의 영향을 받는 경우, 보일러 및 열회수 스팀발생기(HRSG)에 기계적 스트레스를 추가하게 됩니다. 이런 중요 루프가 최적의 성능을 발휘하지 못하는 경우에 튜브 누출의 빈도가 증가할 수 있습니다.

에머슨과 협력하여 플랜트 시스템의 중요 제어루프를 최적화하고 장치에 미치는 사이클링의 효과를 완화하며 효율성을 개선할 수 있습니다.

자세히 보기...
클릭하여 계속 읽기 스팀 온도 제어루프를 최적화하여 효율성 개선

사용 중인 솔루션

온도 측정 확실성

발전소는 전통적으로 직접 배선 써모커플(Thermocouple)을 사용하여 온도를 측정했습니다. 이 써모커플(Thermocouple)은 다른 방식의 써모커플(Thermocouple)과 마찬가지로 배선이 얇아지거나 센서의 기능 저하 또는 부식으로 인한 드리프팅이나 고장을 표시하지 않기 때문에,  플랜트가 순환하는 동안 써모커플에 의존하여 정확히 측정하는 것은 문제가 될 수 있습니다.

에머슨의 Emerson's 전력 산업 전문가는 온도 트랜스미터를 추가하여 써모커플(Thermocouple)의 성능을 보장합니다. 이렇게 하여 플랜트에서 일정 온도 제한을 초과하기 전에 온도 측정을 할 수 없는 경우 사전에 알려줍니다.

고급 공정 제어

피드포워드 방식을 포함한 전통적인 PID 온도 제어는 플랜트가 연속적으로 순환할 때 필요한 만큼 엄격하게 온도를 제어하지 않습니다.

에머슨과 협력하여 중요한 온도 제어루프에  고급 공정 제어 (APC)를 설치 하여,가장 어려운 사이클링 영역에서도 움직임을 토대로 플랜트의 반응을 예측하고 빈틈없는 과열저감 제어를 제공하십시오.

엄격한 과열저감 시스템

스프레이 밸브의 부정확한 제어 및 과열저감기의 부적절한 유지 관리로 인해 유해한 열교란이 발생할 수 있습니다. 

에머슨의 밸브 전문가의 도움을 받아 과열저감기의 루프의 성능 및 내구성을 재평가해 보십시오.

미디어 및 사례 연구

Overcome Tube Leak Problems with Better Steam Temperature Control

이 웹 사이트를 사용하려면 JavaScript를 활성화하세요.