통합 제어 및 모니터링 시스템으로 선내 통합 영역을 확장하십시오
이 시스템에는 엔진 모니터링, 전원 관리, 펌프 및 매니폴드 제어, 드래프트, 트림 및 힐 모니터링은 물론 압력, 온도 및 기타 측정과 같은 여러 기능이 포함됩니다. 이 시스템은 에머슨 장비와 기타 장비에 접속하여 문제 없이 선내 통합이 가능합니다.
에머슨 Marine의 고객 지원에 대해 소개합니다.
내장형 서브시스템의 완전한 개요 알아보기
Dockwise, 에머슨 제어 장비로 세계에서 가장 큰 반잠수형 대형 화물 운반선 건조
F.T. Everard, 안전을 위해 에머슨의 해양 탱크 관리 시스템 설치
Maersk Peregrino FPSO는 에머슨의 모니터링 및 제어 기술을 사용합니다.
엔진 모니터링 기능은 에머슨의 통합 제어 및 모니터링 시스템에 완전히 통합된 부품입니다. 이 기능을 사용하면 엔진 성능을 자세히 파악할 수 있고, 실시간 데이터를 통해 운영자가 성능이 저하되는 경우 조치를 취하는 데 필요한 정보를 제공합니다.
전원 관리 시스템(PMS)은 통합 제어 및 모니터링 시스템에 완전히 통합될 수 있습니다. 이 기능을 사용하면 전원 관리 시스템에 있는 모든 개별 구성품의 작동을 세부적으로 제어할 수 있습니다. 운영자는 즉각적인 조치를 취하여 운영 지속성을 향상시킬 수 있습니다.
펌프와 매니폴드 제어 기능은 통합된 제어 및 모니터링 시스템에 완벽하게 통합되며 직관적으로 시각화됩니다.
신뢰할 수 있는 선박의 종경사 및 횡경사 표시
높은 정확도를 위해 에머슨 레벨 게이지로 흘수 측정
흘수, 종경사 및 횡경사를 모니터하여 물에서 선박의 종단 및 횡단 각도/위치를 안정되게 표시할 수 있습니다. 이 작업은 보정된 흘수 값 또는 전자 경사계를 사용하여 수행합니다.
에머슨에서는 갑판과 갑판 아래에 장착할 수 있도록 무선 및 유선으로 온도, 유량 및 압력과 같은 다양한 해양 트랜스미터를 제공합니다. 에머슨의 자체 구성 WirelessHART® 프로토콜을 사용하여 간편하고 안전한 통신을 가능하게 하고 설치 및 배선 시 상당한 비용을 절약할 수 있습니다.
카트에 있는 제품은 선택된 국가에서 제공하지 않으며 하단의 "선택" 버튼을 선택하면 카트에서 제거됩니다. 다른 국가에서 이 제품을 구입하는데 도움이 필요하면 당사에 문의하십시오.