Repligen은 수동 문서를 일주일에 10시간 절약해 내며 자동화합니다
Repligen은 매우 높은 가치의 제품을 소량 배치로 생산하므로 중요 문서가 필요합니다. 제품을 생산하면 매우 상세한 정보를 기재한 200건의 절차 및 공정 문서가 필요하므로 플랜트 담당자에게 무거운 부담이 됩니다. 문서 자동화를 통해 내부 절차상 규정 준수가 많아지고 배치 기록당 발급 시간이 단축되었으며 일정에 맞게 검토 작업을 수행할 수 있었습니다.
Repligen은 매우 높은 가치의 제품을 소량 배치로 생산하므로 중요 문서가 필요합니다. 제품을 생산하면 매우 상세한 정보를 기재한 200건의 절차 및 공정 문서가 필요하므로 플랜트 담당자에게 무거운 부담이 됩니다. 문서 자동화를 통해 내부 절차상 규정 준수가 많아지고 배치 기록당 발급 시간이 단축되었으며 일정에 맞게 검토 작업을 수행할 수 있었습니다.
실시간 측정이나 실행 가능한 데이터의 부족, 주요 성능 지표에 대한 액세스 및 보기의 어려움, 정보 사일로 등의 이유로 운영자는 잘못된 결정을 내리거나 필요할 때 적시에 적절한 조치를 취하지 못합니다. 데이터를 수집하는 올바른 계기와 플랜트 내 다양한 출처의 데이터를 통합하는 소프트웨어를 사용하여 운영자는 문제가 다루기 어려워지기 전에 파악하고 최적의 생산에 필요한 조치를 판단할 수 있습니다.
DeltaV™ Mimic Field 3D
3D 영상을 통해 제품 배치 및 전환에 필요한 주요 경로 일정을 단축하며, 운영팀은 생산을 공간적으로 인식할 수 있습니다
품질 검토 관리자
예외를 거의 실시간으로 식별하고 해결하여 배치 검토에 소요되는 시간을 단축하고 배치를 개선하여 자동 종료/해제할 수 있습니다.
디지털 트윈 솔루션
종합적인 운영자 교육을 개발하고 제공하는 데 필요한 시간과 노력을 줄여 오프스펙 배치 및 가동 중지 시간을 유발하는 운영자 오류를 줄일 수 있습니다.
AspenTech Inmation™
다양한 데이터를 수집, 처리, 보강 및 저장할 수 있는 중앙 집중식 데이터 관리 시스템으로, 플랜트 현장부터 경영진에 이르기까지 팀의 역량을 강화할 수 있습니다.
AVENTICS™ 580 CHARM 노드 + 500 밸브 매니폴드
비용 효율적인 설치를 제공하고 음향 레벨 및 온도 데이터뿐만 아니라 장치 데이터 및 이벤트 상태를 정확하게 전달하여 증기 트랩에 대한 가시성을 제공합니다.
Plantweb 인사이트 스팀 트랩 애플리케이션이 탑재된 로즈마운트 708 무선 음향 트랜스미터
비용 효율적인 설치를 제공하고 음향 레벨 및 온도 데이터뿐만 아니라 장치 데이터 및 이벤트 상태를 정확하게 전달하여 증기 트랩에 대한 가시성을 제공합니다.
AMS 장치 관리자
지능형 필드 장치의 데이터, 상태 및 주요 분석에 대한 플랜트 전체의 가시성.
AMS Trex 장치 커뮤니케이터
무선 기술을 사용하여 현장에서 기기를 꺼내지 않고도 깨끗한 멸균실에서 스마트 장치를 정확하게 구성하고 문제를 해결할 수 있습니다.
이상 상황에 적절하게 대응하는 교육 환경에 제한적으로 노출되는 것과 같이 전반적으로 훈련이 불충분하거나 비효율적인 경우, 편차가 발생하고 생산 성과가 일관되지 않습니다. 시뮬레이션 소프트웨어를 활용하여 플랜트를 정확하게 복제하여 작업자를 교육하면 운영자가 시나리오를 연습하고 가장 적합한 대응 방법을 학습하여 오류 및 부적절한 조치를 최소화할 수 있습니다. 이를 통해 직원들은 생산에 영향을 미치는 기본적인 메커니즘 및 상호작용에 대한 통찰력을 확보하여 생산성을 향상시킬 수 있습니다.
디지털 트윈 솔루션
종합적인 운영자 교육을 개발하고 제공하는 데 필요한 시간과 노력을 줄여 오프스펙 배치 및 가동 중지 시간을 유발하는 운영자 오류를 줄일 수 있습니다.
품질 검토 관리자
예외를 거의 실시간으로 식별하고 해결하여 배치 검토에 소요되는 시간을 단축하고 배치를 개선하여 자동 종료/해제할 수 있습니다.
DeltaV 전자 배치 기록 관리
전자 기록을 통해 규정 준수가 많아지고 오류를 줄이며 작업 추적 기능을 간소화하고, 동시에 문서를 생성할 수 있습니다.
DeltaV™ Mimic Foundation
업스킬 작업자는 DeltaV 생산 시스템의 정확한 복제품으로 오늘날의 디지털 플랜트 기술을 최대한 활용하여 교육 및 기술 이전을 수행할 수 있습니다.
인력 업스킬링 유효성에 대해 자주 묻는 질문
생명 과학 운영자를 효과적으로 교육을 하는 것이 제품 품질을 보장하는 핵심 요소입니다. 입증된 방법론을 갖춘 시뮬레이션 소프트웨어를 활용하여 운영자는 특정 상황을 연습함으로써 다양한 운영 시나리오 처리 방법을 미리 익힐 수 있습니다. 실제 플랜트 그래픽 및 제어 장치를 통해 플랜트가 어떻게 작동하는지 정확하게 실시간으로 시뮬레이션하는 Emerson의 DeltaV™ Mimic Foundation을 사용하는 경우, 운영자는 다양한 상황을 관리하는 방법을 학습하여 오류 및 편차를 최소화할 수 있습니다.
품질 검토 관리를 사용하면 예외 유형에 따라 많은 예외가 자동으로 생성될 수 있습니다. 예외를 거의 실시간으로 식별하므로, 예외 또는 편차 관련 데이터 및 상황에 따른 세부 정보를 이벤트 직후에 정확하게 포착할 수 있습니다. 예외를 신속하게 확인하는 기능을 통해 운영자, 감독자 및 품질 담당자는 데이터를 신속하게 찾아 검토하여 예외가 제품 품질에 영향을 미치는지 여부를 결정할 수 있습니다.