eraaaaaaa
자동차 언더후드 솔루션

자동차 언더후드 솔루션

에머슨은 전 세계 자동차 제조업체가 더 가볍고 연료 효율이 높은 자동차를 제작할 수 있도록 다양한 용착 기술을 제공하고 있습니다. 

차량 중량 및 배출량을 줄일 수 있는 검증된 파트너

에머슨의 광범위한 엔진룸 구성품용 구성품 용착 기술은 자동차 제조업체가 비용을 절감하고 더 엄격해진 연료 기준을 충족하는 데 유용합니다. 매니폴드에서 탄소 캐니스터에 이르기까지 에머슨은 제조업체와 협력하여 최적의 용착 공정을 파악하고 있습니다. 레이저, 진동 및 초음파 기술의 새로운 발전을 활용하든 핫 플레이트, 적외선, 열 및 스핀 용착과 같이 장기간에 걸쳐 검증된 기술을 적용하든, 에머슨은 전 세계 응용 연구소를 통해 고객과 협력하여 올바른 솔루션을 설계하고 구현할 것입니다.

자세히 보기...
클릭하여 계속 읽기 차량 중량 및 배출량을 줄일 수 있는 검증된 파트너

자동차 엔진룸 용도

흡기 매니폴드

차량 중량 감소는 자동차 제조에 있어 매우 중요한 목표입니다. Branson 용착 기술을 이용하면 중량 감소 목표 달성에 도움이 되고 더욱 많은 자동차 양산을 뒷받침합니다. 진동 용착을 이용하면 일체형 부품을 성형하기보다는 절반으로 나뉜 두 부품을 접합하는 방법으로 매니폴드를 만들 수 있습니다. 이를 통해 비용 절감과 사이클 시간 단축을 실현할 수 있습니다.

이런 방식으로 생산된 매니폴드는 엔진 연소에서 발생한 버스트 압력에 견딜 수 있었으며, 따라서 업계 표준으로 자리 잡았습니다.  

터보차징 하우징

자동차 제조업체에서는 터보차저 기술을 이용하여 기존의 실린더에 더 많은 혼합기를 압축해 공급함으로써 배기량이 더 작아진 엔진에서 전과 동일한 강력한 성능을 달성하는 동시에 배기가스 배출량을 줄일 수 있습니다. Branson의 플라스틱 용착 기술은 더 높은 온도와 압력이 작용하여 더욱 가혹한 작동 환경에 견딜 수 있는 터보차저용 배기 하우징을 만드는 데 사용됩니다. 제조업체에서는 이 기술을 사용하여 차량 중량 감소 및 비용 절감이라는 목표를 달성할 수 있습니다. 

카본 캐니스터

Branson의 플라스틱 결합 기술은 자동차 제조업체가 유해한 배기가스 배출 물질을 줄이는 데 유효한 역할을 합니다. 플라스틱 용착으로 차량 파워트레인에 카본 캐니스터를 장착하고, 카본 캐니스터가 연료 시스템에서 나오는 화학 배출물을 포획한 후 대기 중으로 내보냅니다. 이 기술은 특정한 엔진 요구, 연료 탱크 크기 및 규제 요건을 충족하도록 개별 고객의 요구에 따라 맞춤 제공됩니다.

전자 제어 장치

Branson의 레이저 기술을 이용하면 민감하거나 섬세한 구성품을 포함하고 있거나 진동, 열 또는 다른 용착 방법을 사용하면서 손상될 수 있는 플라스틱 부품을 함께 안전하게 접합할 수 있습니다. 레이저 용착은 작용력이 낮아 진동이 발생하지 않아 이러한 부품에 사용하기에 본질적으로 더 안전합니다. Branson의 용착 기술은 ECU(전자 제어 장치)용 보호 하우징을 만드는 데 사용되는데, 이는 ECU가 연료 분사 시스템, 점화 타이밍, 공회전 속도 제어 시스템의 조절을 비롯하여, 차량의 작동에 중대한 작동을 수행하기 때문입니다.     

이 웹 사이트를 사용하려면 JavaScript를 활성화하세요.