자동차-내장-응용분야

자동차 내장 솔루션

업계를 선도하는 플라스틱 용착 솔루션은 선도적인 자동차 제조업체에 독특한 내장 디테일을 제공합니다

업계에서 가장 정밀한 자동차 내장 용착

Branson은 더 획기적인 솔루션 제공을 통해서 고객의 품질 기대치를 높일 수 있습니다. Branson은 플라스틱 용착 기술에 대한 다양한 전문 지식을 바탕으로 제품의 크기, 형상, 디자인, 투자예산에 관한 고객의 요구 사항에 맞춰 최적의 용착 솔루션을 제공합니다. 

applications-assistance-branson

자동차 어플리케이션 전문가와 상담하십시오.

자세히 보기...
클릭하여 계속 읽기 업계에서 가장 정밀한 자동차 내장 용착

내장 설계 및 조립

센터 콘솔(Center Console)

두개 혹은 세개로 구성된 센터콘솔의 구성상 조립이 필요한 부분은 외측 콘솔을 내측 보강재 혹은 트레이에 용착하는 것입니다. 이 제품은 복잡한 형상을 용착할 수 있는 용착장비 및 솔루션이 필요합니다. 

Branson 의 용착 방식에서는 스크류 혹은 접착제를 사용하지 않고 용착을 통해 향상된 품질을 제공할 수 있으며, 용착 공법을 적용함으로써 기계장치로 인해 발생하는 소음이 제거되는 장접이 있습니다.

패널판 (Instrument Panel)

클러스터의 기밀 품질을 재현하기 위해서는 성형 제작된 사출품에 연질의 플라스틱 재료를 용착해야 합니다. Branson 의 용착 공법을 선택하면 복잡한 형상의 조립을 용이하게 할 수 있으며, 별도의 접착제를 사용할 필요없이 서로 다른 재료(일반적으로 연질 덕트의 경우 폴리에스테르, 성형 덕트의 경우 ABS)의 조립이 가능합니다. 

Branson 에서는 각 제품의 크기와 형상을 자세히 검토한 후 고객이 원하는 특별한 계기판 디자인에 최상의 용착 솔루션을 제안합니다.

계기판

계기판은 보통 렌즈의 먼지가 유입되지 않는 방진 되어있는 환경에서의 용착이 필요합니다. 용착 공정에서는 패널을 사용하는 비전의 요구 사항 충족을 위해 내부 및 외부 먼지 유입에 대해서도 관리가 필요합니다. Branson의 용착 공법은 빠른 용착 사이클 구현이 가능하고, 스크류 및 기타 소모품을 사용할 필요가 없으므로 비용이 절감되고 시간이 단축됩니다. 또한, 일관되고 반복적인 작업성과 뛰어난 외관 품질을 고객에게 제공하는 것을 목표로 합니다. 

글러브 박스

글러브 박스 조립은 외부 표면 부와 안쪽 박스의 용착하는 공정이 필요합니다.  Branson의 용착 공정을 통해 ABS, PP, TPO 를  포함한 일반적인 글러브 박스 소재를 조립하는 동시에 복잡한 크기와 구성을 수용할 수 있습니다. 

스크류 및 기타 부품없이 용착 공정을 통해 깔끔하고 보기좋은 품질을 구현할 수 있습니다.

이 웹 사이트를 사용하려면 JavaScript를 활성화하세요.