에머슨 CTO 인클로저

에머슨 CTO 인클로저

프로젝트를 신속하게 실행하고 설치 비용을 절감하는 상용 솔루션 제공

현장 배선, 일정, 시간 및 위험과 관련된 비용을 절감합니다.

에머슨의 CTO 인클로저는 실내, 실외, 일반 장소, 극한의 온도에서 부식성 가스에 이르는 위험 지역 및 열악한 환경에 설치할 수 있도록 사전 엔지니어링과 인증 및 테스트를 완벽히 거친 솔루션입니다.

이러한 간결화된 스마트 정션 시스템 공간에는 I/O home run 케이블이 필요하지 않고, 캐비닛 설계 엔지니어링이 현저히 감소됩니다. 단일 CTO 인클로저 설계를 통해 다양한 I/O 신호를 제공할 수 있습니다.

에머슨 CTO 인클로저를 선택하면 프로젝트를 최대 효율로 개시할 수 있습니다.

  • 다양한 표준, 맞춤형 및 입증된 솔루션에 액세스
  • 일정 단축 및 위험 감소
  • 재정적 위험 감소
자세히 보기...
클릭하여 계속 읽기 현장 배선, 일정, 시간 및 위험과 관련된 비용을 절감합니다.

방법

일정 유연성 추가

에머슨 CTO 인클로저는 최종 설계 확정을 늦추고 재 엔지니어링과 재 작성 없이 뒤늦은 I/O 변경을 수용할 수 있도록 완벽한 인증 및 사전 엔지니어링을 거친 솔루션입니다. 뒤늦은 설계 변경이나 조기 착수를 수용할 수 있도록 프로젝트 일정에 최대 15주의 넉넉한 시간을 확보할 수 있습니다.

우수한 설계 실현

예기치 않은 재작업을 줄이면서 품질과 일관성을 개선하도록 검증된 설계를 확보합니다. 표준화를 통해 유지보수와 지원 비용도 줄입니다. 사전 엔지니어링되고, 문서화되고, 구성 가능한 솔루션이 공장 인수 시험(FAT)의 범위를 줄여주고, 현장 인수가 완료될 때까지 하드웨어 테스팅을 연기할 수 있습니다.

필드의 연결

에머슨 CTO 인클로저는 DeltaV  DCS/SIS 스마트 정션 박스를 제공하여 필드 장치에서 제어기까지 길게 이어진 고가의 멀티 코어 케이블의 배선을 제거합니다.

배선을 절감할 뿐만 아니라 엔지니어링 시간, 케이블 트레이, 도관을 비롯하여 배선을 가설하고 각 장치를 연결하는 데 필요한 노동력까지 줄일 수 있습니다.

에머슨 CTO 인클로저





이 웹 사이트를 사용하려면 JavaScript를 활성화하세요.