DeltaV CTO SIS 스마트 정션박스

선정 제품 설명

DeltaV CTO SIS 스마트 정션박스는 사전 설계되고 완전히 인증된(CE, IECEx, ATEX, Class 1 Division 2, NEPSI, CCC) 기성 솔루션을 제공하여 프로젝트 실행을 촉진하고 설치 비용을 절감합니다. DeltaV CTO SIS 스마트 정션박스는 공장에서 테스트를 거친 제품으로 DeltaV SIS CHARM I/O 시스템을 갖추고 있으며 현장에 바로 설치할 수 있습니다. DeltaV SIS 전자 마샬링 기술을 통해 일반적인 I/O 디자인 작업을 수행할 필요가 없으며 제어 전략을 마무리하기 전에 현장 와이어링을 할 수 있습니다. DeltaV CTO SIS 스마트 정션박스는 극한의 온도에서 부식성 가스에 이르기까지 일반 위치, 위험 지역 및 열악한 환경에서 사용할 수 있도록 설계되었습니다.

iec-ex
ce-mark
csa-listed
소재
스테인리스강 SS304(316L 옵션) 인클로저 두께 2mm
치수
96 IO - 915mm(W) x 1,220mm(H) x 475mm(D)
접근방향
전면 - 단일 도어, 왼쪽 힌지형
보호 등급
IP66/IP64 - NEMA/유형 4X
케이블 도입부
하단, 단일 글랜드 플레이트(두께 3mm)(케이블 글랜드, 전송 프레임 옵션)
무게
~165kg(옵션으로 추가된 하드웨어에 따라 다를 수 있음)
전원사양
터미널을 통한 중복 분배(메인 분리 스위치 옵션)
120VAC 50/60Hz(북미만 해당: cCSAus - 위험 지역: Class 1 Division 2, 일반 지역)
100~120VAC 50/60Hz
220~240VAC 50/60Hz

다음 내부 파워 공급 시스템 중 하나로 구성:
2 x 10A 및 완전 이중화(기본 및 보조) 24VDC 배전
2 x 20A 및 완전 이중화(기본 및 보조) 24VDC 배전
제어 네트워크
다음 제어 네트워크 시스템 중 하나로 구성:
미디어 컨버터가 포함된 이중화 단일 모드 FO
미디어 컨버터가 포함된 이중화 멀티 모드 FO
이중 구리(RJ45)
I/O 갯수/유형
최대 96 CHARM IO
SIS - CSLS(비 IS 포함, IS IO CHARM)
Dist용 CHARM 게이트웨이 모듈 CHARM 솔루션
명판
외부 도어: 레이저 각인된 플라스틱
설치환경
실외 설치
-20°C~+50°C(-4°F~+122°F)
-40°C~+50°C(-40°F~+122°F)
-20°C~+55°C(-4°F~+131°F)(IECEx, ATEX, CE 전용)
상대 습도
5~95%(비응축)
글로벌 인증
글로벌: IECEx
유럽: Zone 2 - ATEX, CE,
북미: cCSAus - 위험 지역: Class 1 Division 2, 일반 지역,
중국: Zone 2, 22, NEPSI, CCC
충격
11ms 동안 10g½-사인파
진동
5Hz~16Hz에서 1mm peak-to-peak, 16Hz~150Hz에서 0.5g

특징

  • CHARM 기술로 실현 가능한 전자 마샬링 전달
  • 적은 설치 공간
  • I/O home run 케이블 필요 없음
  • 설명서 포함
  • 캐비닛 디자인 엔지니어링을 현저하게 줄임

문서 및 도면