열처리

열처리

다른 접합 방식이 필요한 경우의 솔루션 열 융착, 열 삽입, 스웨이징, 디게이팅 및 스탬핑으로 설계됨

청결하고 일관성 있는 열 접합 솔루션

에머슨 열처리는 용착의 대안입니다. 접합 부품의 재료가 달라서 용착할 수 없거나 부품 간의 단순한 기계적 유지력이 적합한 범위 내에 속하지 경우에 이상적입니다. 당사의 조립 기술은 수십 년간의 개발을 토대로 구축한 것으로서, 전세계에서 귀사의 접합 요구사항을 충족할 수 있는 맞춤 구성 솔루션을 제공합니다. 사이즈 및 재료 옵션이 다양하여 수량, 사이즈 및 삽입판을 거의 무제한으로 제공할 수 있습니다.

Branson 용착제품의 지원

당사의 전문가가 귀사의 애플리케이션 문제를 해결할 수 있는 방법을 모색해 드립니다

자세히 보기...
클릭하여 계속 읽기 청결하고 일관성 있는 열 접합 솔루션

특징

열처리 개요

열 접합 공정은 서로 다른 재료를 조립해야 하는 민감한 전자장치, 회로 기판, 기기 하우징 및 기타 응용제품 등에 사용할 수 있는 유연한 대체 접합 방식입니다. 예민한 부품을 손상시키지 않으면서 재료를 접합할 수 있는 섬세한 공정입니다. 플라스틱 위에서 녹인 플라스틱의 흐름을 조절하여 상대 부품과의 접합을 유지합니다. 플라스틱 이외 재료의 경우에는 열을 사용하여 도장을 찍거나 재료를 내장시킵니다.

융착

융착은 서로 다른 재료의 기계적 접합에서 일정한 결과를 달성할 수 있습니다. 이 공정은 소량의 개발 공정에서 주로 사용합니다. 융착은 소모품을 제거하고 접합된 플라스틱에 스트레스를 최소화할 수 있습니다. Branson 기술을 사용하여 다중 평면을 동시에 융착할 수 있습니다. Branson 열공정은 표준 높이, 저높이, 돔형, 옹이진 형태, 매립형, 속이 빈 형태, 고압식 등 여러 설계 높이를 지원합니다.

삽입

삽입은 싸이클 타임이 짧습니다(통상적으로 1초 미만). 동시에 다수의 삽입도 가능합니다. 열 공정으로 삽입물 주위의 스트레스 발생을 최소화할 수 있습니다. 열 삽입은 삽입물로 탈착 억지력을 높이며 잭아웃 상태를 방지할 수 있습니다.

스웨이징

스웨이징에서는 혼이 재료의 벽 구간 위를 굴러서 구조적인 유지력을 제공합니다. 스웨이징은 전자 부품, 의료 밸브 및 자동차 필터 등, 다양한 응용제품에서 사용됩니다. 스웨이징은 간단하고 신뢰할 만한 구조를 제공하며, 다양한 형태로 조합할 수 있습니다.

디게이팅

열 디게이팅은 플라스틱으로 성형된 부품의 게이트에서 일부를 분리할 때 사용됩니다. 정상파를 사용하여 해당 부분을 진동시키는 Branson의 열처리 장비는 부품의 모든 면에서 게이트 재료를 동시에 제거할 수 있습니다. 부품은 게이트 제거가 용이하도록 국지적인 게이트 공간을 사용해야 합니다.

스탬핑

Branson 열처리 기술은 열 스탬핑 기능이 있습니다. 열 스탬핑은 플라스틱 외의 재료에서 이용할 수 있습니다. 스탬핑은 장식용 로고, 날짜 코드, 연속 숫자, 기타 디자인 등입니다.

제품



산업 응용 분야

전자 산업 솔루션

전자 장치

용제나 접착제를 사용하지 않고도 어떤 모양이든 관계없이 각종 플라스틱 부품에 완벽하고 사실상 보이지 않는 용착 마감을 제공합니다. 

복잡한 직물 문제

섬유

제품 디자인에 접착제, 클립 및 실을 사용하지 않고도 내구성이 우수한 씰을 제작할 수 있는 유연한 솔루션입니다.

소형 가전제품

가전제품

세탁기에서 주방 및 욕실 가전제품에 이르기까지 크기를 막론한 가전제품의 구성품을 용착합니다.

Branson 맞춤형 도구

신뢰할 수 있는 맞춤형 도구

에머슨은 도구 제작뿐 아니라 신속하고 효율적인 성능을 위해 최적화하는 방법을 알고 있습니다. 맞춤형 도구 전문가가 고객의 시스템을 구성하고 최적화하도록 돕습니다.

자세히 알아보기
이 웹 사이트를 사용하려면 JavaScript를 활성화하세요.