세그먼트형 볼 밸브

세그먼트형 볼 밸브

Fisher 세그먼트형 볼 밸브는 고용량, 넓은 용도 전반에 정밀한 제어 기능을 제공합니다.

세그먼트형 볼 밸브는 무엇입니까?

세그먼트형 볼 밸브는 기존의 볼 밸브와 유사하지만, V 노치 볼이 특징인 윤곽 세그먼트가 있습니다. 이 컨트롤 밸브는 탁월한 rangeability, 컨트롤 기능 및 셧오프 기능을 제공합니다. V 노치 볼은 긍정적인 전단 동작을 제공하며 고유하고 동일한 등비율 유량 특성을 보유합니다. 또한 막힘이 없는 고용량 유량 제어를 제공합니다. V 노치 볼은 용량을 극대화하고 더욱 긴 씰 수명과 우수한 차단 기능을 제공하도록 특별히 설계되었습니다.

자세히 보기...
클릭하여 계속 읽기 세그먼트형 볼 밸브는 무엇입니까?
세그먼트형 볼 밸브

작동 방식

일반 용도

V 노치 볼 제어 밸브 본체는 부식성 또는 침식성 유량, 제지 또는 내부 고형물이나 섬유가 함유된 기타 슬러리를 제어하는 데 적합합니다. 제지 업계, 화학 플랜트, 하수 처리 공장, 전력 산업, 정유 시설에서 이러한 밸브 설계를 사용합니다.

밸브 구성품

2피스 샤프트는 중앙 유량 경로를 확대할 수 있습니다. 구동 샤프트는 세그먼트형 볼의 한쪽에 연결되고 팔로워 샤프트는 반대쪽에 연결됩니다. 구동 샤프트가 회전하면 볼이 회전하여 V 노치를 통과하는 유량 경로를 노출합니다. 이 V 노치는 저속 이동 시의 좁은 유량 영역과 고속 이동 시의 넓은 유량 영역 덕분에 유량 범위를 키울 수 있습니다.

세그먼트형 볼 밸브, 무플랜지형 또는 플랜지형 볼 밸브에는 두 가지 유형의 본체 종단 연결이 있습니다.

특정 용도의 요구를 충족하기 위해 다양한 금속 및 소프트 볼 씰 재질을 사용할 수 있습니다.

확장식 출구 버전

V 노치 볼 밸브의 확장식 출구 버전은 더 많은 다운스트림 배관을 수용합니다. 출구 플랜지는 주입구보다 큰 1개의 표준 라인 사이즈 직경이며 매체 일관성 섬유 슬러리 제어가 가능하도록 설계되었습니다.

부식성 슬러리 제어

이 V 노치 볼 밸브의 슬러리 버전은 내부식성 트림 구성품을 포함하고 있어 본체가 부식되지 않도록 보호합니다. 본체 라이너, V 노치 볼, 유량 링은 모두 경질 크롬 철로 구성되어 있어 부식 유량으로부터 보호합니다. 세라믹 유량 링 인서트는 특히 과도한 슬러리 서비스에 유용합니다.

제어 밸브 사이즈 조정

제어 밸브 사이즈 조정 방법

기존 서비스 조건에 가장 적합한 제어 밸브의 사이즈 조정 및 선택 방법을 배워 보십시오.

자세히 알아보기
이 웹 사이트를 사용하려면 JavaScript를 활성화하세요.