회전할 때 편심 경로를 따르는 플러그 모양의 유량 제한 구성품이 있는 회전식 제어 밸브 스타일입니다. 플러그는 차단 위치의 몇 도 내에서 회전할 때까지 시트와 접촉하지 않습니다. 플러그가 시트와 접촉하거나 움직이면서 시트 표면이 동적으로 정렬되어 차단됩니다. 또한 이러한 밸브 종류는 로타리 글로브라고도 합니다.
편심 플러그 로터리 제어 밸브는 침식, 코킹 및 기타 다루기 힘든 유체를 제어하여 스로틀링이나 온/오프 작동을 제공하도록 설계되었습니다. 플랜지 밸브는 슬러리 응용 분야에서 신뢰할 수 있는 서비스를 제공할 수 있도록 간결해진 유로 및 견고한 금속 트림 구성 요소를 특징으로 합니다. 이러한 밸브는 광업, 석유 정제, 전력, 펄프 및 제지 산업에서 사용됩니다.
역류의 이점
부식성 환경의 경우, 편심 플러그 밸브의 권장 유체 방향은 샤프트 업스트림을 사용하는 것입니다. 빠른 속도의 유량은 포트 또는 출구 영역에서 격리됩니다. 여기서 시트 링과 리테이너는 내부식성 재료를 사용해 보호되며 쉽게 유지할 수 있습니다.
선택 가능한 트림
트림 재료는 다양한 부식성 용도에 사용할 수 있습니다. 플러그, 시트 링, 리테이너는 강화된 내부식성 선택을 위해 세라믹, 카바이드와 같은 강화 재료에서 사용할 수 있습니다.
캠 세그먼트 볼
제 위치에 있는 플러그의 V 노치 볼을 통해 분할된 볼 밸브의 더 큰 용량과 변동 범위 를 제공합니다. 볼이 시트 안과 밖으로 움직이면서 시트 링과의 접촉을 최소화하여 마모와 마찰이 감소됩니다.