화학 산업의 생산성 극대화

화학 산업용 DeltaV 시스템 및 소프트웨어

화학 산업에서 향상된 운영 및 생산 유연성을 제공할 수 있는 공정제어 시스템 및 소프트웨어 솔루션.

운영 효율성과 생산 유연성 극대화

화학 산업이 갈수록 치열해지는 시장 경쟁에 직면함에 따라, 성공을 보장하기 위해서는 유연하고 비용 경쟁력이 있는 개발 방법론과 생산 기술이 필요합니다. 프로젝트에 무엇이 필요하든, 에머슨은 귀사의 가장 큰 생산 문제를 해결하는 데 도움이 되는 적합한 기술과 전문 지식을 제공하여 시장 리더쉽을 지속시킵니다.

화학 생산업체들은 DeltaV™ DCS(Distributed Control Systems) 및 기타 에머슨 솔루션을 능률적으로 활용하고 올바른 곳에 올바른 정보를 적격한 사람이 갖도록 하여 제품 품질, 튜닝 효율성, 정밀 제어 및 공정 가시성 향상에 도달할 수 있습니다.

자세히 보기...
클릭하여 계속 읽기 운영 효율성과 생산 유연성 극대화
운영 효율성과 생산 유연성 극대화
자동화를 적용하여 운영 및 비즈니스 목표 달성

자동화를 적용하여 운영 및 비즈니스 목표 달성

모든 유형의 레거시 시스템에서 DeltaV 솔루션으로 6,000회 이상 전환이 진행됨에 따라 에머슨은 현대적인 제어 시스템으로 전환을 이끌어 갈 수 있는 경험을 축적했습니다.  에머슨은 공정 및 인력을 구축하여 귀사의 자동화 상태를 평가하고 운영상의 이점을 수량화한 다음, 프로젝트를 정당화, 계획 및 실행하는 데 도움을 줄 수 있습니다. 세계적으로 5,000개 이상의 프로젝트 자원과 함께 생산에 미치는 영향을 최소화하며 프로젝트를 일정에 맞게 완벽히 실행할 수 있습니다.

자세히 보기...
클릭하여 계속 읽기 자동화를 적용하여 운영 및 비즈니스 목표 달성
BASF, 독일 화학 공장의 유연성 및 생산성 향상을 위해 에머슨을 선정

BASF, 독일 화학 공장의 유연성 및 생산성 향상을 위해 에머슨을 선정

세계 최대 화학물질 제조업체의 운영 효율성을 개선하고 사이버보안을 강화하는 에머슨의 자동화 기술

자세히 알아보기

유연한 제조로 생산 시간 단축

예산이 부족한 상황에도 시장의 수요와 변화하는 요구에 쉽게 대응합니다. 사용자는 DeltaV 시스템을 능률적으로 활용하여, 고품질 변경 및 업데이트를 구현하도록 준비할 수 있습니다. 예를 들어 DeltaV PK 컨트롤러는 요구 변경에 따라 시스템이 변경되도록 I/O를 유연하게 처리하는 기능과 함께 소형에서 대형 시스템으로 규모를 증가할 수 있습니다. 또한 기존 DeltaV 시스템에 통합되어 비용을 줄이고, 새 배치의 구동 시간을 최소화하고, 생산 전환을 쉽게 합니다.

자세히 보기...
클릭하여 계속 읽기 유연한 제조로 생산 시간 단축
유연한 제조로 생산 시간 단축
시스템 및 데이터 통합 복잡성 감소

시스템 및 데이터 통합 복잡성 감소

DeltaV 시스템과 데이터의 통합이 쉽다는 것은 시스템이 현재 데이터 집합에서 작동할 수 있다는 것을 의미합니다. DeltaV 기술은 모든 단계에서 공통 자동화 구성 요소를 활용하여 기술 이전 및 정보의 통합 및 관리를 용이하게 할 수 있도록 지원합니다. 동일한 SSOT(단일 진실 공급원)에서 개인이 함께 작업할 수 있도록 적시에 알맞은 곳으로 필요한 사람들에게 정보가 제공됩니다.

자세히 보기...
클릭하여 계속 읽기 시스템 및 데이터 통합 복잡성 감소

추가 비용 없이 규정 준수 간소화

DeltaV 시스템의 다양한 특징은 업계 표준 준수를 즉시 간소화하여 규정 준수를 위해 도구나 시간에 추가 투자가 필요 없도록 설계되었습니다. DeltaV 기술을 이용하면 새로운 공정을 도입하는 것이 더 빠르고 쉽습니다. 향상된 패치 관리를 통해 리포트를 최신 상태로 유지하고 지원합니다. 또한 DeltaV 기술을 통해 감사 추적과 전체 배치 리포트의 결합을 간소화할 수 있습니다.

자세히 보기...
클릭하여 계속 읽기 추가 비용 없이 규정 준수 간소화
추가 비용 없이 규정 준수 간소화
사이버 위협에 대비한 플랜트 운영 강화

사이버 위협에 대비한 플랜트 운영 강화

DeltaV 버전 14(v14)는 종합적인 사이버보안 인증을 보유한 시스템 중 하나로, 사이버보안 위협으로부터 새로운 수준의 신뢰성과 보호 기능을 제공합니다. DeltaV v14는 ISASecure SSA 레벨 1 인증을 받았으며 IEC 62443을 준수합니다. 이는 에머슨 개발자가 보안 코드를 작성하도록 훈련을 받고 시스템 전체가 새로운 사이버 위협에 대비할 수 있도록 강화되었음을 공인된 기관에 의해 객관적으로 검증받았다는 것을 의미합니다.

자세히 보기...
클릭하여 계속 읽기 사이버 위협에 대비한 플랜트 운영 강화

실제로 어디서나 안전하게 공정 및 자산 상태 모니터링

원격 및 보안 연결을 사용하여 어느 위치에서나 공정 및 시스템 정보에 액세스하고 시스템 상태를 모니터링할 수 있습니다. 원격 기술을 능률적으로 활용하여 DeltaV Mobile로 공정 데이터를 모니터링하거나 Plantweb™ Optics로 자산 상태를 원격으로 관리하여 안전하게 전체 운영을 확인할 수 있습니다.

자세히 보기...
클릭하여 계속 읽기 실제로 어디서나 안전하게 공정 및 자산 상태 모니터링
실제로 어디서나 안전하게 공정 및 자산 상태 모니터링
프로젝트 확실성

유연성을 유지하면서 표준화된 솔루션 구현

에머슨의 전문가는 OEM, EPC 및 최종 사용자와 협력하여 표준화된 DeltaV 솔루션을 제공함으로써 추가 개발 비용의 영향을 최소화할 수 있습니다. 스마트 커미셔닝, CHARM, PK 컨트롤러 등 업계 선도적인 기술을 사용함으로써, 뒤늦은 조정도 쉽게 수용하여 최종 사용자의 고유한 요구 사항에 맞출 수 있으며 프로젝트를 더 쉽고 빠르게 변경할 수 있습니다. 여기를 클릭하여 프로젝트 확실성에 대해 자세히 알아보십시오.  

자세히 보기...
클릭하여 계속 읽기 유연성을 유지하면서 표준화된 솔루션 구현
이 웹 사이트를 사용하려면 JavaScript를 활성화하세요.