Rosemount™ 써모웰(Thermowell) 설계 액셀러레이터
50시간의 써모웰(Thermowell) 설계 시간을 15분으로 바꿔줍니다. 빠르고 무료입니다.
평균적으로 엔지니어는 프로젝트당 서모웰을 계산하는 데 50시간을 사용합니다. 기존의 시행착오 방법을 사용하여 ASME 표준을 통과하려면 온도 포인트는 써모웰 태그당 3~4번 계산을 반복해야 할 수도 있습니다.
Rosemount 써모웰(Thermowell) 설계 액셀러레이터는 무료 온라인 써모웰 계산 툴이며, 써모웰 계산을 최대 90% 더 빠르게 실행하고 설계 시간을 단 15분으로 단축할 수 있습니다. 사용하기 쉽고, 복잡한 프로젝트를 안내하므로 노동 및 자원의 낭비를 줄일 수 있습니다. 계산에서는 ASME PTC-19.3 TW 기준을 사용하여 안전한 결과를 산출함으로써 공정 및 공정을 운영하는 사람들을 보호할 수 있습니다.
MyEmerson 계정에 등록하거나 사이즈 버튼을 클릭하여 시작하십시오.
액셀러레이터가 적합한 써모웰(Thermowell) 설계를 찾지 못하면 대체 기술로 Rosemount Twisted Square™ 써모웰(Thermowell) 또는 Rosemount X-well™ 기술을 제안하여 항상 안전하고 신뢰할 수 있는 솔루션을 제시합니다.
Rosemount Twisted Square 써모웰(Thermowell)에 대해 알아보기.
Rosemount X-well 기술에 대해 알아보기.
이 기능을 통해 써모웰(Thermowell) 제품 모델을 표준화함으로써 재고의 고유 써모웰 제품 모델 수를 최대 65%까지 줄이고 써모웰 및 센서 모두에 대한 설계 도면 수를 줄일 수 있습니다.
과정은 간단합니다. 액셀러레이터에서 써모웰(Thermowell) 계산을 완료하면 최적화할 써모웰을 선택합니다. 그런 다음 액셀러레이터는 파이프 크기, 써모웰 장착 유형, 써모웰 재질 등이 동일한 구성 그룹으로 모델을 통합합니다. 필요에 따라 조정하면 액셀러레이터가 최적화됩니다.
이 비디오를 통해 재고 최적화 공정에 대해 자세히 알아볼 수 있습니다.
공정 산업에서 온도는 가장 많이 측정되는 변수입니다. 아무리 사소한 측정 에러라도 효율, 에너지 소비, 제품 품질 및 안전성에 해로운 영향을 미칠 수 있습니다.
ASME 기준은 주파수, 동적 스트레스, 정상 상태 스트레스 및 정수압 한계 등, 4가지 정량적 기준을 제공함으로써 효율적이고 안전한 설계를 구현할 수 있습니다.
에머슨의 Rosemount 써모웰(Thermowell) 설계 액셀러레이터는 PTC 19.3 TW 표준을 준수하여 ASME 설립자가 100년도 더 전에 시작했던 것처럼 지금도 설계자에게 지속적인 서비스를 제공합니다.